Studiofoto

Universele laadbakken 1,0 m3 (1,3 yd3), aanboutbare tand, ISO-koppeling

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
74 in
1880 mm
Gewicht
837.8 lb
380 kg
Hoogte
36.2 in
920 mm

Overzicht

Gebruikt voor laden, transporteren, nivelleren en leegstorten in een groot aantal toepassingen en materialen.

Productspecificaties voor 1,0 m3 (1,3 yd3), aanboutbare tand, ISO-koppeling

Breedte 74 in 1880 mm
Gewicht 837.8 lb 380 kg
Hoogte 36.2 in 920 mm
Lengte 38.3 in 972 mm
Capaciteit 2.1 yd³ 0.95 m³
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Dikte van mes 0.6 in 16 mm
Type interface Horizontale penvergrendeling (Atlas) Horizontale penvergrendeling (Atlas)

Vergelijk 1,0 m3 (1,3 yd3), aanboutbare tand, ISO-koppeling met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts