Breedte | 93.1 in 2366 mm |
Gewicht | 1093.5 lb 496 kg |
Hoogte | 38.8 in 985 mm |
Lengte | 39.7 in 1008 mm |
Capaciteit | 1.7 yd³ 1.3 m³ |
Dikte van basisrand | 0.7 in 19 mm |
Dikte van mes | 0.6 in 16 mm |
Type interface | IT-koppeling IT-koppeling |
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
Gebruikt voor laden, transporteren, nivelleren en leegstorten in een groot aantal toepassingen en materialen.
Breedte | 93.1 in 2366 mm |
Gewicht | 1093.5 lb 496 kg |
Hoogte | 38.8 in 985 mm |
Lengte | 39.7 in 1008 mm |
Capaciteit | 1.7 yd³ 1.3 m³ |
Dikte van basisrand | 0.7 in 19 mm |
Dikte van mes | 0.6 in 16 mm |
Type interface | IT-koppeling IT-koppeling |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts