Breedte | 81.1 in 2060 mm |
Gewicht | 972.2 lb 441 kg |
Hoogte | 40.6 in 1031 mm |
Lengte | 33.3 in 847 mm |
Capaciteit | 1.3 yd³ 1 m³ |
Dikte van basisrand | 0.8 in 20 mm |
Dikte van mes | 0.6 in 16 mm |
Type interface | CWL A-Serie CWL A-Serie |
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
Gebruikt voor laden, transporteren, nivelleren en leegstorten in een groot aantal toepassingen en materialen.
Breedte | 81.1 in 2060 mm |
Gewicht | 972.2 lb 441 kg |
Hoogte | 40.6 in 1031 mm |
Lengte | 33.3 in 847 mm |
Capaciteit | 1.3 yd³ 1 m³ |
Dikte van basisrand | 0.8 in 20 mm |
Dikte van mes | 0.6 in 16 mm |
Type interface | CWL A-Serie CWL A-Serie |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts