Studiofoto

Universele laadbakken 1.4 m3 (1,8 yd3), ISO-koppeling, aanboutbare tand

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
81.1 in
2060 mm
Gewicht
1007.5 lb
457 kg
Hoogte
38.2 in
970 mm

Overzicht

Gebruikt voor laden, transporteren, nivelleren en leegstorten in een groot aantal toepassingen en materialen.

Productspecificaties voor 1.4 m3 (1,8 yd3), ISO-koppeling, aanboutbare tand

Breedte 81.1 in 2060 mm
Gewicht 1007.5 lb 457 kg
Hoogte 38.2 in 970 mm
Lengte 44.7 in 1136 mm
Capaciteit 1.8 yd³ 1.35 m³
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Dikte van mes 0.6 in 16 mm
Type interface Horizontale penvergrendeling (Atlas) Horizontale penvergrendeling (Atlas)

Vergelijk 1.4 m3 (1,8 yd3), ISO-koppeling, aanboutbare tand met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts