Modello

Forche per pallet 1.830 mm (72") - Fusion

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Spessore forca
3 pollici
65 mm
Larghezza rebbio
6 pollici
150 mm
Altezza
33.1 pollici
840 mm

Descrizione generale

Forca per pallet da 1.830 mm (72")

Caratteristiche tecniche di 1.830 mm (72") - Fusion

Spessore forca 3 pollici 65 mm
Larghezza rebbio 6 pollici 150 mm
Altezza 33.1 pollici 840 mm
Larghezza 84 pollici 2134 mm
Larghezza rebbio esterno - Distanziamento massimo 87.3 pollici 2070 mm
Peso operativo 2092 lb 949 kg

Scopri il confronto tra 1.830 mm (72") - Fusion e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Modello

Modello