Foto professionale

Portaforche per pallet 1.300 mm (51 in)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Altezza
25 pollici
634.2 mm
Larghezza
51.2 pollici
1300 mm
Peso
429.9 lb
195 kg

Descrizione generale

Per la movimentazione di carichi pallettizzati nei cantieri e il trasferimento di sacchi di fertilizzanti e sementi in applicazioni di architettura paesaggistica e vivai.

Caratteristiche tecniche di 1.300 mm (51 in)

Altezza 25 pollici 634.2 mm
Larghezza 51.2 pollici 1300 mm
Peso 429.9 lb 195 kg
Lunghezza 12.6 pollici 321 mm
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 1.300 mm (51 in) e prodotti spesso oggetto di paragone.