Foto professionale

Portaforche per pallet 1.169 mm (46 in)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Altezza
19.2 in
488 mm
Larghezza
46 in
1169 mm
Peso
190 lb
86.19 kg

Descrizione generale

Per la movimentazione di carichi pallettizzati nei cantieri e il trasferimento di sacchi di fertilizzanti e sementi in applicazioni di architettura paesaggistica e vivai.

Caratteristiche tecniche di 1.169 mm (46 in)

Altezza 19.2 in 488 mm
Larghezza 46 in 1169 mm
Peso 190 lb 86.19 kg
Lunghezza 9.3 in 235 mm
Spaziatura rebbi 154-1.006 mm (6-39,6 in) da linea centrale a linea centrale 154-1.006 mm (6-39,6 in) da linea centrale a linea centrale
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 1.169 mm (46 in) e prodotti spesso oggetto di paragone.