Foto professionale

Portaforche per pallet 1.042 mm (41 pollici)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Altezza
20.4 pollici
519 mm
Larghezza
41 pollici
1042 mm
Peso
246.9 lb
112 kg

Descrizione generale

Per la movimentazione di carichi pallettizzati nei cantieri e il trasferimento di sacchi di fertilizzanti e sementi in applicazioni di architettura paesaggistica e vivai.

Caratteristiche tecniche di 1.042 mm (41 pollici)

Altezza 20.4 pollici 519 mm
Larghezza 41 pollici 1042 mm
Peso 246.9 lb 112 kg
Lunghezza 13.6 pollici 345 mm
Tipo di interfaccia Attacco Atlas Attacco Atlas

Scopri il confronto tra 1.042 mm (41 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.