Foto professionale

Portaforche per tronchi e legname 2.659 mm (105 pollici)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Tipo di interfaccia
Attacco imperniato
Attacco imperniato
Configurazione dei rebbi
Non oscillanti, non flottanti
Non oscillanti, non flottanti
Altezza
56.8 in
1442 mm

Descrizione generale

Con diverse dimensioni e opzioni disponibili, i portaforche per tronchi e legname forniscono gli strumenti necessari per ogni specifico lavoro.

Caratteristiche tecniche di 2.659 mm (105 pollici)

Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato
Configurazione dei rebbi Non oscillanti, non flottanti Non oscillanti, non flottanti
Altezza 56.8 in 1442 mm
Peso 1651.3 lb 749 kg
Larghezza 104.7 in 2659 mm
Lunghezza 23.3 in 593 mm

Scopri il confronto tra 2.659 mm (105 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.