Altezza | 20.4 pollici 519 mm |
Larghezza | 51.7 pollici 1312 mm |
Peso | 269 lb 122 kg |
Lunghezza | 13.6 pollici 345 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco Atlas Attacco Atlas |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Per la movimentazione di carichi pallettizzati nei cantieri e il trasferimento di sacchi di fertilizzanti e sementi in applicazioni di architettura paesaggistica e vivai.
Altezza | 20.4 pollici 519 mm |
Larghezza | 51.7 pollici 1312 mm |
Peso | 269 lb 122 kg |
Lunghezza | 13.6 pollici 345 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco Atlas Attacco Atlas |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro