Foto professionale

Portaforche per pallet 1.550 mm (61 in)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Altezza
35.3 in
896 mm
Larghezza
61 in
1550 mm
Peso
699.1 lb
317.1 kg

Descrizione generale

Per la movimentazione di carichi pallettizzati nei cantieri e il trasferimento di sacchi di fertilizzanti e sementi in applicazioni di architettura paesaggistica e vivai.

Caratteristiche tecniche di 1.550 mm (61 in)

Altezza 35.3 in 896 mm
Larghezza 61 in 1550 mm
Peso 699.1 lb 317.1 kg
Lunghezza 14.2 in 361 mm
Spaziatura rebbi 180-1.320 mm (7-52 in) da linea centrale a linea centrale 180-1.320 mm (7-52 in) da linea centrale a linea centrale
Tipo di interfaccia Attacco IT Attacco IT

Scopri il confronto tra 1.550 mm (61 in) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro