Tipo di interfaccia | Attacco IT Attacco IT |
Configurazione dei rebbi | Oscillante, flottante Oscillante, flottante |
Altezza | 74 in 1880 mm |
Peso | 1450.6 lb 658 kg |
Larghezza | 67 in 1702 mm |
Lunghezza | 20.7 in 527 mm |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Con diverse dimensioni e opzioni disponibili, i portaforche per tronchi e legname forniscono gli strumenti necessari per ogni specifico lavoro.
Tipo di interfaccia | Attacco IT Attacco IT |
Configurazione dei rebbi | Oscillante, flottante Oscillante, flottante |
Altezza | 74 in 1880 mm |
Peso | 1450.6 lb 658 kg |
Larghezza | 67 in 1702 mm |
Lunghezza | 20.7 in 527 mm |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro