TH53-E60

井用变速箱 TH53-E60

请求报价 查找代理商

主要技术规格

总输入功率
2500 BHP
1865 bkW
峰值总输入扭矩
8914 ft-lb
12086 N·m
额定输入速度
1900 r/min
1900 r/min

概述

设备的运行效果由驱动力来决定。就动力解决方案而言,变速箱与发动机一样重要。Cat 变速箱在石油和天然气行业久经考验,并以其卓越的动力、领先的耐用性、操作简便性和换档选件而广为人知。TH53-E60 变速箱最适合用于压力泵。TH53-E60 变速箱经过优化,可搭配 Cat 3512C(HD)和 Cat 3512E(HD)发动机使用。Cat 全球代理商网络提供全方位支持,可随时为您的业务提供技术、维修、零件和保修支持。Cat TH53-E60 油田变速箱总输入功率:1864 bkW(2500 bhp)。

产品技术规格适用产品 TH53-E60

总输入功率 2500 BHP 1865 bkW
峰值总输入扭矩 8914 ft-lb 12086 N·m
额定输入速度 1900 r/min 1900 r/min
档位 6F/0R 6F/0R
1F 传动比 4.54 4.54
2F 传动比 3.33 3.33
3F 传动比 2.99 2.99
4F 传动比 2.46 2.46
5F 传动比 2.20 2.20
6F 传动比 1.62 1.62

TH53-E60 标配设备

用于经过优化的动力传动系的 Cat 发动机

  • Cat 3512C(HD)
  • Cat 3512E(HD)

变速箱旋向

  • 输入旋向 — 逆时针
  • 输出旋向 — 逆时针(从后侧看)

变矩器

  • 出厂安装变矩器
  • 系列 — TC58733-ESLF
  • 失速扭矩比 — 2.30

离合器

  • 离合器 — 完全电液控制、油冷、多片
  • 离合器调节控制 - Cat 电子离合器压力控制(ECPC)

安装连接件

  • 2 冷却器
  • 1 电气系统

机油系统

  • Cat 变速箱/动力传动系机油-4(TDTO)
  • 持续油温 - 80°C(195°F)
  • 液压加油量 — 大约 108L(28.5 gal),初次加注 104 L(27.5 gal);后续加油量 87 L(23 gal);需要考虑冷却器大小、油路和安装等因素
  • 滤清器类型 — 6 微米合成,筒式远置安装

托架

  • 输入连接(飞轮)— SAE #0
  • 输出连接(轭)- GWB 390.65,GWB 390.60
  • 结构应用需要获得 Caterpillar 批准

控制系统

  • 电子控制单元(ECU)
  • 电子数据链路,SAE J1939
  • 24V 电气系统

取力器驱动

  • 安装类型:J704 SAE 螺栓,位置:12 点钟方向,额定功率:1900RPM 转速时 150HP
  • 安装类型:J744 SAE C,位置:10 点钟方向,额定功率:1900RPM 转速时 150HP

了解 TH53-E60 与常用比较产品相比如何。

媒体库

TH53-E60