G3408 天然气压缩发动机

天然气压缩发动机 G3408

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大额定功率
400 BHP
298 bkW
额定转速
1800 rpm
1800 rpm
排放
符合 NSPS 现场标准,适合无排放限制的区域
符合 NSPS 现场标准,适合无排放限制的区域

概述

这款发动机以业界标准 G3400 平台为基础构建,坚固耐用,可最大限度延长正常运行时间并降低运营成本。G3408 发动机可适应严苛的连续负荷天然气压缩应用,几乎不会出现意外停机,特别适用于气举、集气和井口天然气压缩。Cat G3408 天然气发动机的额定功率为:190-298bkW (255-400 bhp) @ 1800 rpm,符合 NSPS 现场标准,客户可配置空燃比控制装置和后处理装置以满足 NSPS 现场标准,也可用于无排放限制的区域。

产品技术规格适用产品 G3408

最大额定功率 400 BHP 298 bkW
额定转速 1800 rpm 1800 rpm
排放 符合 NSPS 现场标准,适合无排放限制的区域 符合 NSPS 现场标准,适合无排放限制的区域
最小额定功率 255 BHP 190 bkW
压缩比 9.7:1 9.7:1
进气方式 自然进气式或涡轮增压中冷式 自然进气式或涡轮增压中冷式
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
飞轮和飞轮壳 SAE 0 号 SAE 0 号
飞轮齿数 136 136
排量 1099 in³ 18 l
长度 68 in 1738 mm
机油换油周期 750 小时 750 小时
宽度 52 in 1312 mm
点火保护 Altronic III Altronic III
冲程 6 in 152 mm
缸径 5.4 in 137 mm
高度 61 in 1542 mm
干重 3700 lb 1678 kg
冷却系统 14.5 gal(US) 54.9 l
润滑油系统 - 再注满 12.2 gal(US) 46.2 l

G3408 标配设备

进气系统

  • 单滤芯空气滤清器,带服务指示灯

控制系统

  • Woodward PSG 机械式调速器
  • 主动锁定调速器控制

冷却系统

  • 节温器和壳体
  • 缸套水水泵
  • 中冷器水泵
  • 中冷器芯

排气系统

  • 水冷式排气歧管
  • 干式排气弯管

飞轮和飞轮壳

  • SAE 0 飞轮
  • SAE 0 号飞轮壳
  • SAE 标准旋向

燃油系统

  • 燃气压力调节器
  • 天然气汽化器

点火系统

  • 数字点火系统

仪器

  • 工时计

润滑系统

  • 曲轴箱呼吸器 — 顶置
  • 机油冷却器
  • 机油滤清器 — 右侧
  • 辅助储油罐
  • 后置油池油底壳
  • 右侧阀室盖中的进油口和油尺

支架系统

  • 发动机支架

保护系统

  • 关停装置

通用

  • 喷漆 — Cat 黄
  • 曲轴减振器和传动皮带轮
  • 吊耳

G3408 选装设备

进气系统

  • 空气滤清器 - 双滤芯
  • 进气口适配器
  • 预滤器
  • 空气滤清器防雨帽

充电系统

  • 蓄电池充电器
  • 交流发电机充电
  • 安培计
  • 安培计和接线
  • 控制装置安装

控制系统

  • EG3P/2301A 转速控制调速器
  • PSG 电动调速器
  • PSG 气动调速器

冷却系统

  • 散热器
  • 无火花鼓风机风扇
  • 用于客户供应的散热器的鼓风机风扇和风扇驱动装置
  • ATAAC 转换
  • 中冷器
  • 膨胀水箱
  • 热交换器

排气系统

  • 柔性接头
  • 弯管
  • 法兰
  • 防雨帽
  • 消音器
  • 排气歧管

燃油系统

  • 双燃气调节器
  • 低能燃油汽化器
  • 低压气体转化
  • 丙烷和天然气阀及喷嘴套件
  • 燃油滤清器

点火系统

  • CSA 点火
  • 点火接地配线线束
  • 电源 — 数字点火系统

仪器

  • 仪表和仪表板

润滑系统

  • 可拆卸辅助储油罐
  • 润滑油

支架系统

  • 减振器

取力器

  • 辅助传动皮带轮
  • 封闭式离合器
  • 离合器支架
  • 前枢轴
  • 飞轮动力输出短轴
  • 可拆卸皮带轮

保护系统

  • 气阀

起动系统

  • 气起动马达
  • 电子空气起动控制
  • 空气压力调节器
  • 空气消声器
  • 24 V 单电动起动马达
  • 起动辅助装置
  • 蓄电池组(24 V 干式)、电缆和机架

了解 G3408 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

G3408 天然气压缩发动机

G3408 天然气压缩发动机