G3520B LE 天然气石油发动机

天然气压缩发动机 G3520J

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大额定功率
1725 BHP
1286 bkW
额定转速
1400 rpm
1400 rpm
排放
符合 2010 年美国 EPA 固定式火花点火发动机 NSPS 排放标准
符合 2010 年美国 EPA 固定式火花点火发动机 NSPS 排放标准

概述

G3520J 发动机系列具有环境适应性强、运行时率高和运营成本低的特点,非常适合天然气压缩应用。在不牺牲性能的情况下,这款发动机还实现了业界更低的排放水平。其适用应用包括初级集输、中央集输和天然气处理厂。

产品技术规格适用产品 G3520J

最大额定功率 1725 BHP 1286 bkW
额定转速 1400 rpm 1400 rpm
排放 符合 2010 年美国 EPA 固定式火花点火发动机 NSPS 排放标准 符合 2010 年美国 EPA 固定式火花点火发动机 NSPS 排放标准
最小额定功率 1680 BHP 1253 bkW
排量 5263 in³ 86 l
长度 162 in 4113 mm
进气方式 涡轮增压- 2 级后冷 涡轮增压- 2 级后冷
宽度 74 in 1883 mm
高度 93 in 2361 mm
干重 23776 lb 10785 kg
飞轮齿数 183 183
机油换油周期 2000 小时 2000 小时
缸径 6.7 in 170 mm
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
冲程 7.5 in 190 mm
燃烧 稀薄燃烧 稀薄燃烧
润滑油系统 - 再注满 143 gal(US) 541 l
调速器和防护等级 电子(ADEM™ A3) 电子(ADEM™ A3)

G3520J 标配设备

进气系统

  • 轴流式空气滤清器
  • 单滤芯罐式,带保养指示器

冷却系统

  • 两级中冷:第一级 - 缸套 + 油冷器 + 一级中冷/第二级 - 二级中冷
  • 发动机冷却和增压空气冷却节温器

排气系统

  • 水冷式排气弯头和歧管
  • 干式涡轮增压器壳体
  • 水冷式排气弯头

飞轮和飞轮壳

  • SAE 21 飞轮
  • SAE 00 飞轮壳
  • SAE 逆时针旋转

燃油系统

  • 7-40 psig 供气
  • 电子燃油计量阀
  • 燃气压力调节器
  • 断气阀

润滑系统

  • 曲轴箱呼吸器 — 顶置
  • 机油冷却器
  • 深槽油底壳
  • 机油采样阀
  • 涡轮增压器机油蓄能器

G3520J 选装设备

进气系统

  • 圆形进气口接头
  • 防雨罩

充电系统

  • CSA 交流发电机(24V,65A)

冷却系统

  • 缸套水进水口法兰-软管连接

排气系统

  • 柔性接头
  • 焊接法兰
  • 弯管

燃油系统

  • 燃油滤清器

仪器

  • 互连线束
  • 8 英寸 HMI 发动机控制面板

润滑系统

  • 润滑油
  • 机油旁通滤清器
  • 空气预润滑泵
  • 油底壳放油口

了解 G3520J 与常用比较产品相比如何。

媒体库

G3520B LE 天然气石油发动机