带动态燃气混合的 3516B 柴油发电机组;陆上生产发电机组

陆地生产发电机组 3516B,带动态燃气混合系统

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大额定功率
1600 ekW(2000 kVA)
1600 ekW(2000 kVA)
最小额定功率
1600 ekW(2000 kVA)
1600 ekW(2000 kVA)
燃油
压缩天然气(CNG)、液化天然气(LNG)、油田气、天然气与柴油
压缩天然气(CNG)、液化天然气(LNG)、油田气、天然气与柴油

概述

石油和天然气开采非常复杂,需要专用发电设备。Cat 3500 发电机组具有动态燃气混合功能,可以用低成本燃气取代柴油,从而降低拥有和运营成本。该系列发动机专为油田应用而设计,将数十年的柴油和燃气发动机经验与最新电子设备相结合,确保性能卓越、双燃料运行效果显著、低排放和用户界面简单明了。Cat 发电机组由 Cat 全球代理商网络提供全方位支持,满足您在运营中的技术、维修、零件和保修需求。带动态燃气混合系统的 3516B 发电机组额定功率为 1600 ekW(2000 kVA)@ 50 Hz(1500 rpm)。

产品技术规格适用产品 3516B,带动态燃气混合系统

最大额定功率 1600 ekW(2000 kVA) 1600 ekW(2000 kVA)
最小额定功率 1600 ekW(2000 kVA) 1600 ekW(2000 kVA)
排放标准/燃料策略 未经认证 未经认证
进气方式 涡轮增压中冷式 涡轮增压中冷式
歧管类型 干式 干式
缸径 6.69 in 170 mm
冲程 7.48 in 190 mm
排量 4211 in³ 69 l
发动机控制和保护 ADEM A4 ADEM A4
发电机组控制 EMCP 4.4 EMCP 4.4
发电机 SR4B SR4B
燃油系统 EUI EUI
频率 - 转速 50 HZ(1500 RPM 转速时) 50 HZ(1500 RPM 转速时)
燃油 压缩天然气(CNG)、液化天然气(LNG)、油田气、天然气与柴油 压缩天然气(CNG)、液化天然气(LNG)、油田气、天然气与柴油
润滑油系统 - 再注满 107 gal(US) 405 l
冷却系统 - 发动机 62 gal(US) 233 l
长度 260.6 in 6619 mm
宽度 94.4 in 2397 mm
高度 99.5 in 2528 mm
重量 41888 lb 19000 kg

3516B,带动态燃气混合系统 标配设备

进气系统

  • 中冷器芯 - 防腐
  • 空气滤清器 - 常规负荷,带烟灰滤清器
  • 服务指示灯
  • 阻火器

控制系统

  • ADEM A4 ECU
  • 用于燃烧反馈传感器的 ISM(集成式传感器模块)
  • 排气温度传感器

冷却系统

  • 散热器冷却 - 陆基
  • 出口可控节温器和壳体
  • 缸套水齿轮泵
  • 双出口
  • 中冷器冷却泵(SCAC)— 齿轮驱动型离心式

柴油燃油系统

  • 燃油滤清器
  • 输油泵
  • 燃油软管
  • 燃油注油泵
  • 电子控制单体喷油器

排气系统

  • 排气柔性接头、适配器和法兰
  • 双涡轮增压器,带水冷式轴承

飞轮和飞轮壳

  • SAE 00
  • SAE 标准旋向

气体燃料系统

  • 低压调节器
  • 电子驱动的燃油控制阀
  • 燃气燃料加热器
  • 电子控制的燃气截止阀
  • 燃气感应喷嘴
  • CSA 认证的燃气电子元件

仪器

  • 模拟仪表
  • EMCP 4.4 控制面板

润滑系统

  • 曲轴箱通气孔
  • 机油冷却器
  • 机油滤清器
  • 较浅的油底壳
  • 油底壳放油阀

支架系统

  • 油田底座
  • 重型陆上钻机内底架 - 三点安装到油田底座

取力器

  • 附件驱动系统

保护系统

  • ADEM A4 ECU 监控系统提供了发动机保护策略,以便在恶劣的工作条件下提供保护。所选参数可由客户编程。

起动系统

  • 气起动马达
  • 空气消声器

通用

  • 喷漆 — Cat 黄
  • 减振器和护罩
  • 吊耳
  • 提升和线缆牵引预留配置

3516B,带动态燃气混合系统 选装设备

进气系统

  • 重负荷空气滤清器和预滤器
  • 远程进气口适配器

充电系统

  • 蓄电池充电器
  • 交流发电机充电

控制系统

  • 负载共享模块
  • Cat 数字电压调节器
  • 调速器转换
  • 2301A 负载共享调速器

冷却系统

  • 高光黑色折叠芯式散热器和传统散热器
  • 冷却液调节器转换
  • 皮带护罩,散热器护罩
  • 鼓风风扇 - 安装在发动机上
  • 风扇驱动装置和风扇皮带轮
  • 散热器固定装置
  • 水位开关仪表
  • 冷却液液位传感器

排气系统

  • 弯管
  • 消音器
  • 法兰和排气管扩张器

燃油系统

  • 燃油粗滤器
  • 燃油冷却器

发电机

  • 紧密耦合油田规格双轴承

发电机附件

  • 空气滤清器
  • 低压接线箱
  • 变压器
  • 手动电压控制装置
  • 降流器
  • 电缆接入箱
  • 轴承温度探测器

仪器

  • 客户可程控的报警器
  • 仪表和仪表板
  • 开关、继电器和触点

润滑系统

  • 烟雾处理系统
  • 机油滤清器,油底壳附件
  • 油池泵

支架系统

  • 带三点安装的油田外部底座

取力器

  • 前置动力输出短轴
  • 皮带轮

保护系统

  • 防爆安全阀,截止阀
  • 开关和触点/继电器
  • 机油压力监视,传感器

起动系统

  • 空气压力调节器
  • 起动辅助装置

通用

  • 工具套件
  • Cat 数据链路导线

了解 3516B,带动态燃气混合系统 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

带动态燃气混合的 3516B 柴油发电机组;陆上生产发电机组

带动态燃气混合的 3516B 柴油发电机组;陆上生产发电机组