G3606 A4 燃气发动机

天然气压缩发动机 G3606 A4

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大额定功率
2065 BHP
1540 bkW
额定转速
1000 rpm
1000 rpm
排放
符合 NSPS 现场标准,可配置客户自备的后处理装置,0.3 g 和 0.5 g/bhp-hr 氮氧化物排放
符合 NSPS 现场标准,可配置客户自备的后处理装置,0.3 g 和 0.5 g/bhp-hr 氮氧化物排放

概述

G3600 ADEM™4 发动机提供广泛的动力选项,能够满足您的各种天然气压缩应用需求。G3600 ADEM™4 发动机具有业界出色的正常运行时间,并且大修间隔运行时间较长。在设备机群中使用 G3600 ADEM™4 发动机时,运营商可享受到以下益处:几乎不会遇到意外停机、适用于其应用的合适动力、极低的运营成本以及排放合规性。G3600 ADEM™4 发动机适合的应用包括集中收集站、气体处理、运输和存储应用。Cat G3606 ADEM™4 第 1 代燃气发动机在 1000 rpm 转速下的标准额定功率为:1398 bkW(1875 bhp);ADEM™4 第 2 代燃气发动机在 1000 rpm 转速下的标准额定功率为:1454 bKW(1950 hp),提升额定功率为:1499 bKW(2010 bhp)。符合 NSPS 现场标准。

产品技术规格适用产品 G3606 A4

最大额定功率 2065 BHP 1540 bkW
额定转速 1000 rpm 1000 rpm
排放 符合 NSPS 现场标准,可配置客户自备的后处理装置,0.3 g 和 0.5 g/bhp-hr 氮氧化物排放 符合 NSPS 现场标准,可配置客户自备的后处理装置,0.3 g 和 0.5 g/bhp-hr 氮氧化物排放
最小额定功率 1900 BHP 1417 bkW
压缩比 第 1 代 9.2:1(第 2 代 7:6:1) 第 1 代 9.2:1(第 2 代 7:6:1)
长度 167.33 in 4250.3 mm
进气方式 涡轮增压中冷式 涡轮增压中冷式
宽度 86.17 in 2188.8 mm
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
排量 7762 in³ 127.2 l
高度 116.16 in 2950.6 mm
飞轮齿数 255 255
干重 36883 lb 16730 kg
机油换油周期 5000 小时 5000 小时
点火保护 电子(ADEM™ A4) 电子(ADEM™ A4)
冲程 11.8 in 300 mm
缸径 11.8 in 300 mm
冷却系统 124 gal(US) 470 l
润滑油系统 - 再注满 187 gal(US) 708 l

G3606 A4 标配设备

进气系统

  • 空气滤清器 — 标准负荷进气适配器

控制系统

  • A4 控制系统 — 提供电子调速功能,集成到空燃比控制和单独的汽缸点火正时控制中
  • 电气系统和仪器通过了 D 组第 I 类第 2 子类危险场所认证。包括完整的 ADEM A4 系统和可选的控制面板。

冷却系统

  • 缸套水水泵
  • 缸套水恒温器和壳体
  • 后冷器/机油冷却器泵
  • 后冷器/机油冷却器恒温器和壳体
  • 两级后冷器
  • 缸套水加热器连接件
  • 标准 ANSI 连接件

排气系统

  • 干式排气歧管
  • 单个垂直出口适配器
  • 不锈钢封装绝缘

飞轮和飞轮壳

  • SAE 标准旋向

燃油系统

  • 进气阀 - 电子控制燃油供应压力

点火系统

  • A4 控制系统 — 感应单独的汽缸爆震并控制单独的汽缸正时

润滑系统

  • 曲轴箱通气孔(安装在顶部)
  • 机油冷却器
  • 机油滤清器
  • 油底壳排放阀 — 前部和后部

支架系统

  • 发动机安装支脚(共四个)

保护

  • 带清洁循环的电子切断系统
  • 曲轴箱防爆安全阀
  • 断气阀

起动系统

  • 空气起动系统

通用

  • 喷漆 — Cat 黄
  • 减振器

G3606 A4 选装设备

进气系统

  • 带预滤器的重负荷空气滤清器

充电系统

  • 35 A 和 65 A 充电交流发电机 - 经 CSA 批准

排气系统

  • 柔性波纹管适配器
  • 排气管扩张器
  • 焊接法兰

燃油系统

  • 燃油滤清器
  • 燃气压力调节器
  • 柔性连接

仪器

  • LCD 显示屏
  • 远程数据监视和速度控制
  • 彩色 HMI 显示器
  • 兼容 Cat® 电子技师(ET,Electronic Technician)和数据视图
  • 支持 Modbus 和以太网

润滑系统

  • 空气或电动马达驱动型预润滑
  • 双联机油滤清器
  • 右侧维修

了解 G3606 A4 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

G3606 A4 燃气发动机

G3606 A4 燃气发动机

360 View