CG137-12 天然气压缩发动机

天然气压缩发动机 CG137-12

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大额定功率
600 BHP
447 bkW
额定转速
1800 rpm
1800 rpm
排放
符合 NSPS 现场标准,可配置 Caterpillar 提供的空燃比控制以及客户自备的后处理装置,设定 0.5% 的氧气浓度
符合 NSPS 现场标准,可配置 Caterpillar 提供的空燃比控制以及客户自备的后处理装置,设定 0.5% 的氧气浓度

概述

这款发动机采用经过现场验证的缸盖设计,坚固耐用,可最大限度延长大修间隔。CG137 发动机采用 ADEM A4 技术,可提高运行性能,延长正常运行时间,并降低运营成本。CG137 发动机可适应严苛的连续作业天然气压缩应用,几乎不会出现意外停机,特别适用于气举、集气和井口天然气压缩。Cat CG137-12 天然气发动机在 1800 rpm 转速下额定功率为 447 bkW(600 bhp),符合 NSPS 现场标准,可配置 Caterpillar 空燃比控制和后处理装置。

产品技术规格适用产品 CG137-12

最大额定功率 600 BHP 447 bkW
额定转速 1800 rpm 1800 rpm
排放 符合 NSPS 现场标准,可配置 Caterpillar 提供的空燃比控制以及客户自备的后处理装置,设定 0.5% 的氧气浓度 符合 NSPS 现场标准,可配置 Caterpillar 提供的空燃比控制以及客户自备的后处理装置,设定 0.5% 的氧气浓度
最小额定功率 600 BHP 447 bkW
压缩比 8.3:1 8.3:1
进气方式 涡轮增压 - 后冷式 涡轮增压 - 后冷式
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
飞轮和飞轮壳 SAE 14 或 18 号,SAE 0 号飞轮壳 SAE 14 或 18 号,SAE 0 号飞轮壳
飞轮齿数 136 136
长度 80.19 in 2036.9 mm
排量 1648 in³ 27 l
机油换油周期 750 小时 750 小时
宽度 59.65 in 1515.1 mm
点火保护 电子 ADEM A4 电子 ADEM A4
空燃比控制 电子 ADEM A4 电子 ADEM A4
冲程 6 in 152.4 mm
缸径 5.4 in 137.2 mm
高度 66.97 in 1701 mm
干重 6250 lb 2835 kg
冷却系统 20 gal(US) 75 l
润滑油系统 - 再注满 45 gal(US) 170 l

CG137-12 标配设备

进气系统

  • 单滤芯空气滤清器,带服务指示灯
  • 选装进气口适配器和防雨盖 — 推荐用于全天候防护

控制系统

  • ADEM A4
  • 1 类、2 区、C 和 D 组以及区域 2

冷却系统

  • 缸套水节温器与节温器壳体 — 全开温度为 98°C(208°F)
  • 缸套水水泵 — 齿轮驱动、离心式、非自吸泵
  • 中冷器水泵 — 齿轮驱动、离心式、非自吸泵
  • 中冷器芯 — 适用于处理后的水和海洋空气环境

排气系统

  • 排气歧管 — 水冷式
  • 排气弯头 — 干式 203 mm(8 in)
  • 三元催化剂 — 1.0 g 氮氧化物和 0.5 g 氮氧化物 NTE 选件

飞轮和飞轮壳

  • SAE 14 或 18 号飞轮
  • 飞轮壳,SAE 0 号
  • SAE 标准旋向

燃油系统

  • 空燃比控制
  • 燃气压力调节器
  • 天然气汽化器

润滑系统

  • 曲轴箱呼吸器 — 顶置
  • 机油冷却器
  • 机油滤清器 — 右侧
  • 阀室盖中的机油加注口、油尺 — 右侧

支架系统

  • 发动机安装导轨 — 254 mm(10 in)工业型,全长

保护系统

  • ADEM A4 保护
  • 以下参数包含警报和停机:
  • 以下仅为显示

通用

  • 喷漆,Caterpillar Yellow
  • 曲轴减振器和传动皮带轮
  • 吊耳
  • 缸体检修盖

CG137-12 选装设备

交流发电机充电

  • 24V,35A CSA 交流发电机

排气系统

  • 排气伸缩接头
  • 排气弯管
  • 排气法兰 — ANSI

仪器

  • 操作界面面板
  • 操作界面面板外壳
  • 15'、20' 和 50' 互连线束

起动系统

  • 空气压力调节器
  • 空气起动消声器
  • 叶片式起动装置
  • 电子起动装置
  • 涡轮起动装置

燃油系统

  • 燃油滤清器

进气系统

  • 预滤器
  • 防雨帽

了解 CG137-12 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

CG137-12 天然气压缩发动机

CG137-12 天然气压缩发动机

360 View