3512E 动态燃气混合 SCAC 石油发动机修井发动机

修井发动机 3512E DGB Tier 4 Final

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大额定功率
2500 BHP
1864 bkW
排放
美国 EPA Tier 4 Final
美国 EPA Tier 4 Final
排量
3596 in³
58.9 l

概述

陆地油井服务 3512E 动态燃气混合™ 双燃料发动机经过认证,符合美国 EPA Tier 4 Final 排放标准,同时提供同类产品中出色的天然气替代率。3512E DGB 包括工厂解决方案,与同类的 3512E Tier 4 Final 柴油发动机相比,温室气体(GHG,GreenHouse Gas)排放量相当或更少。此外,新款 3512E DGB 的双燃料性能提升,与同类的发动机相比,可取代高达 85% 的柴油,从而进一步降低运营成本。

产品技术规格适用产品 3512E DGB Tier 4 Final

最大额定功率 2500 BHP 1864 bkW
排量 3596 in³ 58.9 l
最小额定功率 2250 BHP 1678 bkW
进气方式 SCAC 和 ATAAC SCAC 和 ATAAC
飞轮和飞轮壳 SAE 0 号 SAE 0 号
飞轮齿数 151 151
冲程 8.5 in 215 mm
缸径 6.7 in 170 mm
调速器和防护等级 电子(ADEM™ A5)/DGB 系统(ADEM™ A6) 电子(ADEM™ A5)/DGB 系统(ADEM™ A6)
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
排放 美国 EPA Tier 4 Final 美国 EPA Tier 4 Final
长度 137.4 in 3490 mm
宽度 88 in 2235 mm
高度 107 in 2718 mm
重量 22657 lb 10414 kg
润滑油系统 - 再注满 52 gal(US) 170 l
冷却系统 52 gal(US) 197 l

3512E DGB Tier 4 Final 标配设备

控制系统

  • Cat ADEM A6 DGB 控制装置

冷却系统

  • 自动调温器与自动调温器壳体,缸套水水泵与独立回路水泵,齿轮驱动的离心泵
  • SCAC/ATAAC 系统

排气系统

  • 双 DOC
  • 干式排气歧管,波纹管连接
  • 四涡轮增压器,水冷式轴承
  • 排气出口,双 10 英寸 ANSI 圆形法兰作为后处理的一部分

飞轮和飞轮壳

  • SAE 0 号 151 齿飞轮

燃油系统

  • 安装在发动机上的燃气滤清器,水凝聚式类型
  • 清洁燃油模块增压泵
  • 输油泵
  • 共轨燃油系统
  • 燃油粗滤器/燃油细滤器
  • 燃油注油泵(电动)

仪器

  • Product LinkTM 发动机监视

通用

  • 减振器和护罩
  • 吊耳
  • 喷漆 - Caterpillar Yellow

润滑系统

  • 封闭式曲轴箱通风 - 顶部安装
  • 烟雾处理系统
  • 机油滤清器 - 右旋压式
  • 机油冷却器
  • 机油加注口和油尺 - 左侧
  • 回油泵
  • 机油泵
  • 油底壳排放阀,1" NPT 内螺纹接头

支架系统

  • 耳轴前支架
  • 飞轮壳 - 双侧故障选件

保护系统

  • 紧急停止逻辑输入,通过 70 针客户接口连接提供
  • ADEM A5 和 A6 ECU(Electronic Control Unit,电子控制单元)系统提供了允许客户程控的发动机降额策略,以便在恶劣的工作条件下提供保护

后处理安装

  • CEM/消音器支架套件;重负荷空气滤清器(2 个滤芯,带预滤器)

3512E DGB Tier 4 Final 选装设备

充电系统

  • 80、95 或 150 A 充电交流发电机

控制系统

  • 本地速度油门控制
  • 油门位置传感器

冷却系统

  • 冷却液调节剂
  • JW 出口耦合式接头
  • JW 进口焊接法兰接头
  • SCAC/ATAAC 进口和出口耦合式接头
  • JW 进口和出口软管倒钩连接
  • SCAC/ATAAC 进口和出口软管倒钩连接;水位开关仪表
  • JW 加热器安装连接

排气系统

  • 柔性管套件
  • 工业和住宅级消音器(喷漆钢和不锈钢),带出口弯头和防雨帽

飞轮和飞轮壳

  • Allison 和双盘飞轮选件

仪器

  • Product Link 线束延长件
  • LAN 适配器

润滑系统

  • 后油池油底壳 - 250 小时更换间隔
  • 前油池油底壳 - 500 小时更换间隔

取力器

  • 前曲轴适配器
  • 前曲轴枢轴
  • 右侧上部辅助传动装置

保护系统

  • 液压驱动空气关断装置

起动系统

  • 双液压起动装置 - 左侧
  • 手动发动机盘动装置
  • 液压起动装置 - 左侧
  • EIRS 自动起动/停止系统可在工厂订购中作为工装提供

变速箱工装

  • 变速箱机油冷却器
  • 变速箱机油冷却器 2-1 接头
  • 变矩器接头

通用

  • 空气压缩机

了解 3512E DGB Tier 4 Final 与常用比较产品相比如何。

媒体库

3512E 动态燃气混合 SCAC 石油发动机修井发动机

3512E 动态燃气混合 ATAAC 石油发动机修井发动机

3512E 动态燃气混合 SCAC 石油发动机修井发动机
3512E 动态燃气混合 ATAAC 石油发动机修井发动机