G3306B NA 天然气压缩发动机

天然气压缩发动机 G3306B

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大额定功率
211 BHP
157 bkW
额定转速
1800 rpm
1800 rpm
排放
可配置 Caterpillar 或客户自备的空燃比控制以及后处理装置,0.1g 和 0.5g/bhp-hr 氮氧化物排放
可配置 Caterpillar 或客户自备的空燃比控制以及后处理装置,0.1g 和 0.5g/bhp-hr 氮氧化物排放

概述

这款发动机以业界标准 G3300 平台为基础构建,坚固耐用,所用技术能够提升性能、提高运行时率并降低运营成本。G3306B 发动机可适应严苛的连续作业天然气压缩应用,几乎不会出现意外停机,特别适用于气举、集气和井口天然气压缩。Cat G3306B 天然气发动机在 1800 rpm 转速下额定功率为 108-157 bkW(145-211 bhp),符合 NSPS 现场标准,可配置 Caterpillar 或客户自备的空燃比控制和后处理装置。

产品技术规格适用产品 G3306B

最大额定功率 211 BHP 157 bkW
额定转速 1800 rpm 1800 rpm
排放 可配置 Caterpillar 或客户自备的空燃比控制以及后处理装置,0.1g 和 0.5g/bhp-hr 氮氧化物排放 可配置 Caterpillar 或客户自备的空燃比控制以及后处理装置,0.1g 和 0.5g/bhp-hr 氮氧化物排放
最小额定功率 145 BHP 108 bkW
压缩比 10.5:1 10.5:1
进气方式 自然进气式或涡轮增压中冷式 自然进气式或涡轮增压中冷式
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
飞轮和飞轮壳 SAE 1 SAE 1
飞轮齿数 156 156
长度 60 in 1539 mm
排量 638 in³ 10.5 l
机油换油周期 750 小时 750 小时
宽度 38 in 978 mm
点火保护 ADEM A4 ADEM A4
空燃比控制 ADEM A4 ADEM A4
冲程 6 in 152 mm
缸径 4.8 in 122.92 mm
高度 50 in 1261 mm
干重 2090 lb 948 kg
冷却系统 5.25 gal(US) 20 l
润滑油系统 - 再注满 11.9 gal(US) 44.5 l

G3306B 标配设备

进气系统

  • 中型空气滤清器 — 干式
  • 空气滤清器防雨盖(散装)
  • 服务指示灯

控制系统

  • ADEM A4

冷却系统

  • 自动调温器和壳体 — 全开温度为 97°C(207°F)
  • 齿轮驱动型离心缸套水水泵,非自动注入

排气系统

  • 排气歧管 — 水冷式
  • 排气弯头 — 干式
  • 102 mm(4 in)
  • 三元催化剂 — 1.0 g 和 0.5 g 氮氧化物催化剂选配

飞轮和飞轮壳

  • SAE 1 飞轮
  • 飞轮壳,SAE 1
  • SAE 标准旋向

燃油系统

  • 空燃比控制
  • 燃气压力调节器
  • 燃气压力要求 10.3-34.5 kPa(1.5-5 psi)
  • 天然气汽化器

点火系统

  • ADEM A4 点火

润滑系统

  • 安装在顶部的曲轴箱通气孔
  • 机油冷却器
  • 机油滤清器
  • 油底壳,整个油池
  • 进油口和油尺

保护系统

  • 以下参数包含警报和停机

G3306B 选装设备

交流发电机充电

  • 24V、35A 交流发电机
  • 24V、35A CSA 交流发电机*

冷却系统

  • 散热器
  • 缸套水水泵入口适配器

排气系统

  • 排气伸缩接头 — ANSI 法兰
  • 排气弯管
  • 排气法兰 — ANSI 法兰

护罩

  • 风扇护罩
  • 减振器护罩

点火系统

  • CSA 认证的电子设备和点火装置

仪器

  • 操作界面面板
  • 操作界面面板外壳
  • 15'、20' 和 50' 互连线束

起动系统

  • 空气压力调节器
  • 空气起动消声器
  • 叶片式起动装置
  • 电子起动装置
  • 涡轮起动装置

了解 G3306B 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

G3306B NA 天然气压缩发动机

G3306B NA 天然气压缩发动机

360 View