G3608 天然气压缩发动机

天然气压缩发动机 G3608 A4

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大额定功率
2750 BHP
2051 bkW
额定转速
1000 rpm
1000 rpm
排放
符合 NSPS 现场标准,可配置客户自备的后处理装置,0.3 g 和 0.5 g/bhp-hr 氮氧化物排放
符合 NSPS 现场标准,可配置客户自备的后处理装置,0.3 g 和 0.5 g/bhp-hr 氮氧化物排放

概述

G3600 ADEM™4 发动机提供广泛的动力选项,能够满足您的各种天然气压缩应用需求。G3600 ADEM™4 发动机具有业界出色的正常运行时间,并且大修间隔运行时间较长。在设备机群中使用 G3600 ADEM™4 发动机时,运营商可享受到以下益处:几乎不会遇到意外停机、适用于其应用的合适动力、极低的运营成本以及排放合规性。G3600 ADEM™4 发动机适合的应用包括集中收集站、气体处理、运输和存储应用。Cat G3608 ADEM™4 第 1 代燃气发动机在 1000 rpm 转速下的标准额定功率为:1864 bkW(2500 bhp);Cat G3608 ADEM™4 第 2 代燃气发动机在 1000 rpm 转速下的标准额定功率为:1864 bkW(2500 bhp),提升额定功率为:2051 bKW(2750 bhp)。符合 NSPS 现场标准。

产品技术规格适用产品 G3608 A4

最大额定功率 2750 BHP 2051 bkW
额定转速 1000 rpm 1000 rpm
排放 符合 NSPS 现场标准,可配置客户自备的后处理装置,0.3 g 和 0.5 g/bhp-hr 氮氧化物排放 符合 NSPS 现场标准,可配置客户自备的后处理装置,0.3 g 和 0.5 g/bhp-hr 氮氧化物排放
最小额定功率 2500 BHP 1864 bkW
压缩比 第 1 代(9.2:1)第 2 代(7:6:1) 第 1 代(9.2:1)第 2 代(7:6:1)
长度 199.62 in 5070.3 mm
进气方式 涡轮增压中冷式 涡轮增压中冷式
宽度 2188.8 mm 86.17 in
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
排量 10350 in³ 169.6 l
高度 116.18 in 2951 mm
飞轮齿数 255 255
机油换油周期 5000 小时 5000 小时
点火保护 ADEM™4 ADEM™4
冲程 11.8 in 300 mm
缸径 11.8 in 300 mm
干重 46500 lb 21092 kg
冷却系统 140 gal(US) 530 l
润滑油系统 - 再注满 241 gal(US) 912 l

G3608 A4 标配设备

进气系统

  • 空气滤清器 - 标准负荷
  • 进气适配器

控制系统

  • A4 控制系统 — 提供电子调速功能,集成到空燃比控制和单独的汽缸点火正时控制中

冷却系统

  • 缸套水水泵
  • 缸套水恒温器和壳体
  • 后冷器/机油冷却器泵
  • 后冷器/机油冷却器恒温器和壳体
  • 两级后冷器
  • 缸套水加热器连接件
  • 标准 ANSI 连接件

排气系统

  • 干式包覆排气歧管
  • 垂直出口适配器

飞轮和飞轮壳

  • SAE 标准旋向

燃油系统

  • 进气阀 - 电子控制燃油供应压力

点火系统

  • A4 控制系统 — 感应单独的汽缸爆震并控制单独的汽缸正时

润滑系统

  • 曲轴箱呼吸器 — 顶置
  • 机油冷却器
  • 机油滤清器
  • 油底壳排放阀

支架系统

  • 发动机安装支脚(共四个)

保护系统

  • 带清洁循环的电子切断系统
  • 曲轴箱防爆安全阀
  • 断气阀

起动系统

  • 空气起动系统

通用

  • 喷漆 — Cat 黄
  • 减振器

G3608 A4 选装设备

进气系统

  • 重负荷空气滤清器 — 带预滤器
  • 带防雨装置的重负荷空气滤清器

充电系统

  • 交流发电机充电

控制系统

  • 自定义控制系统软件 — 可用于非标准额定值,可利用闪存实现现场程控

冷却系统

  • 膨胀水箱
  • 柔性连接
  • 缸套水加热器

排气系统

  • 柔性波纹管适配器
  • 排气管扩张器
  • 焊接法兰

燃油系统

  • 燃油滤清器
  • 燃气压力调节器
  • 柔性连接

仪器

  • LCD 显示屏
  • 彩色 HMI 显示器

了解 G3608 A4 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

G3608 天然气压缩发动机

G3608 天然气压缩发动机

360 View