CN1566

天然气压缩电机 CN1566 电机

请求报价 查找代理商

主要技术规格

电压/频率
4000V ± 10%/60 Hz
4000V ± 10%/60 Hz
防爆等级
1 类 2 区 A、B、C、D 组 T3(NEC 或 CEC)
1 类 2 区 A、B、C、D 组 T3(NEC 或 CEC)
安装标识
F1 或 F2
F1 或 F2

概述

这款电机专为高要求天然气压缩应用提供动力。每台 Cat® 电机在各个生产阶段都经过严格测试,确保其带载时可按照您的工艺要求可靠运行。工作效率高、运营成本低、噪音小且零排放。Cat 全球代理商网络为 Cat 天然气压缩电机提供全方位支持,可随时为您的业务提供技术、维修、零件和保修支持。

产品技术规格适用产品 CN1566 电机

电压/频率 4000V ± 10%/60 Hz 4000V ± 10%/60 Hz
防爆等级 1 类 2 区 A、B、C、D 组 T3(NEC 或 CEC) 1 类 2 区 A、B、C、D 组 T3(NEC 或 CEC)
安装标识 F1 或 F2 F1 或 F2
极数 6 极数 6 极数
电机类型 笼式感应电机 笼式感应电机
满载转速 1189 r/min 1189 r/min
5.1 in 130 mm
标准 NEMA MG1 NEMA MG1
定子绕组的连接 星形 星形
堵转扭矩 60% 60%
空载电流 67 安培 67 安培
堵转电流 500%,代码 E 500%,代码 E
服务系数 1.15 SF(1 VFD) 1.15 SF(1 VFD)
外壳类型/冷却方式 WP-II WP-II
负荷 持续 持续
温度上升 在额定负载下为 B 级 在额定负载下为 B 级
最高环境温度 104 °F 40 °C
最高海拔 - 降容前 3000 ft 1000 m
额定扭矩 6625 lb/ft 8982 N·m
满载电流 202 安培 202 安培
绝缘 F 级 F 级

CN1566 电机 标配设备

轴承

  • 用于监控轴承温度的 RTD
  • 非驱动端绝缘轴承,以减小轴电流
  • 1500 hp 时的耐摩擦能力(选装)

转子

  • 最小振动设计
  • 满转速下动平衡
  • 装配式铜制笼
  • 超大尺寸的锻造无键轴
  • AISI 4140/DIN42CrMo4 轴

定子

  • 径向进气道,确保均匀、高效地冷却
  • 真空浸渍采用独特配方的环氧树脂
  • 每相两个 RTDS
  • 空间加热器
  • 焊接机加工的定子铁芯在马达的整个生命周期保持其刚度,确保密封稳定的绝缘系统,从而保证高绝缘性,出色的热导性,并消除内部有害的局部放电

了解 CN1566 电机 与常用比较产品相比如何。

媒体库

CN1566

CN1566

360 View