C11 ACERT™ 干式歧管发动机油井服务发动机

修井发动机 C11 ACERT™ 干式歧管

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大额定功率
450 BHP
336 bkW
排放
EPA 和 CARB 非道路移动式 Tier 3,欧盟 Stage IIIA,IMO II
EPA 和 CARB 非道路移动式 Tier 3,欧盟 Stage IIIA,IMO II
排量
681 in³
11.15 l

概述

Cat C11 ACERT 发动机是在油田苛刻应用条件下的理想解决方案。数十年的现场操作经验以及大量的研究开发使得 Cat C11 ACERT 发动机可以在低运营成本和排放的条件下提供优异的性能。C11 ACERT 发动机可以驱动包括修井机、泵橇、酸化设备、固井设备和液化动力设备在内的设备。Cat 全球代理商网络是 Cat 发动机的坚强后盾,可以随时为您的业务提供技术支持、维修、零件和保修。C11 ACERT 发动机在 1800-2100 rpm 转速下额定功率为 242-336 bkW(325-450 bhp),满足中国非道路国二排放标准、EPA Tier 3 等效排放标准、欧盟 Stage IIIA 等效排放标准。它们也可在其他排放限制的区域和无排放限制的区域使用,适用于美国 EPA 和欧盟灵活性规章。

产品技术规格适用产品 C11 ACERT™ 干式歧管

最大额定功率 450 BHP 336 bkW
排量 681 in³ 11.15 l
最小额定功率 325 BHP 242 bkW
调速器和防护等级 电子(ADEM™ A3) 电子(ADEM™ A3)
进气方式 涡轮增压后冷式 涡轮增压后冷式
飞轮和飞轮壳 SAE 1 或 SAE 2 SAE 1 或 SAE 2
飞轮齿数 113(SAE 1),138(SAE 2) 113(SAE 1),138(SAE 2)
旋转方向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
冲程 5.51 in 140 mm
缸径 5.12 in 130 mm
排放 EPA 和 CARB 非道路移动式 Tier 3,欧盟 Stage IIIA,IMO II EPA 和 CARB 非道路移动式 Tier 3,欧盟 Stage IIIA,IMO II
长度 47.3 in 1201 mm
宽度 41.6 in 1057 mm
高度 46.3 in 1176 mm
重量 1967 lb 892.22 kg
润滑油系统 - 再注满 9 gal(US) 34 l

C11 ACERT™ 干式歧管 标配设备

进气系统

  • 涡轮增压器,中间位安装
  • 进气弯头 90°,104.5 mm(外径 4.11")软管连接

控制系统

  • 电子调速、PTO 速度控制
  • 可程控的额定功率值
  • 冷模式起动策略
  • 自动海拔高度补偿
  • 燃油温度功率补偿
  • 可程控的低怠速和高怠速以及 TEL
  • 电子诊断和故障记录
  • 发动机监控系统 — 速度、温度、压力
  • J1939 通信 — 诊断和发动机状态

冷却系统

  • 恒温器和壳体
  • 缸套水齿轮泵
  • 前端水泵进口

排气系统

  • 干式排气歧管
  • 前端涡轮排气管

飞轮和飞轮壳

  • 请参阅必装选件

燃油系统

  • 电子单体喷油器
  • 燃油滤清器 — 精滤,中间位安装(左侧,2 微米,高性能)
  • 输油泵 — 前端
  • 燃油注油泵 — 左侧中间位安装

润滑系统

  • 曲轴箱通气孔
  • 机油冷却器
  • 机油滤清器 — 右侧
  • 油底壳 — 前油池,40 L 容量
  • 进油口 — 左前侧
  • 机油油尺 — 左侧中间位安装
  • 机油泵
  • 机油采样阀 — 位于机油滤清器底座上

动力输出装置

  • 曲轴皮带轮和减振器 — 250 mm(9.84 in),双槽 22.3 mm(0.87 in)宽
  • 液压泵驱动装置 — SAE A,11 齿
  • 1.41:1 传动比 — 逆时针旋转(45 lb-ft 容量)

通用

  • 减振器
  • 喷漆 — Cat yellow
  • 吊耳
  • 电子自动可变正时
  • 电子安装套件(接头、管脚、插孔)
  • 资料

必装选件

  • 飞轮壳或后部 PTO
  • 油门位置传感器
  • 粗滤器/油水分离器

C11 ACERT™ 干式歧管 选装设备

空气压缩机

  • 膨胀腔
  • 调速器
  • 接头

进气系统

  • 空气滤清器
  • 预滤器
  • 涡轮进气口
  • 空气管路

皮带驱动的附件

  • 制冷压缩机和托架

充电系统

  • 充电交流发电机
  • 交流发电机托架
  • 交流发电机护罩
  • 交流发电机附件

控制系统

  • 连接件

冷却系统

  • 散热器 — 已安装
  • 风扇驱动装置,与 Caterpillar 安装的散热器配合使用
  • 风扇驱动装置皮带轮,与客户提供的散热器搭配使用
  • 冷却液调节剂
  • 水管线 — 泵进口
  • 风扇驱动装置托架
  • 风扇高度说明
  • 吸气风扇的风扇适配器
  • 鼓风风扇的风扇适配器
  • 吸气风扇
  • 鼓风风扇
  • 冷却液液位传感器
  • 后冷器管线

排气系统

  • 消音器
  • 柔性接头
  • 弯管
  • 直型排气适配器
  • 法兰
  • 排气管
  • 防雨帽
  • 卡箍

燃油系统

  • 燃油管路
  • 燃油冷却器
  • 燃油接头 — 燃油回流和供应接头
  • 燃油软管

仪器

  • 仪表和仪表板
  • 电压表
  • 仪表托架
  • 电流表

润滑系统

  • 油底壳
  • 油底壳排放口
  • 机油油位表
  • 机油滤清器 — 旁路
  • 机油滤清器 — 远端
  • 润滑油
  • 进油口
  • 烟雾处理系统

支架系统

  • 前部和后部发动机底托
  • 钢结构底座

动力输出装置

  • 曲轴皮带轮
  • 曲轴皮带轮 — 堆叠
  • 输出法兰
  • 飞轮枢轴
  • 前枢轴
  • 液压泵驱动装置
  • 液压泵 — 前端
  • 液压泵 — 后部
  • 封闭式离合器
  • 离合器支架

保护系统

  • 进气关断
  • 进气关断开关

起动系统

  • 电动起动马达 — 12 V,24 V
  • 起动辅助装置
  • 蓄电池组 — 24 伏,干式
  • 蓄电池电缆
  • 蓄电池架

变速箱配置总成

  • 变速箱冷却器

了解 C11 ACERT™ 干式歧管 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

C11 ACERT™ 干式歧管发动机油井服务发动机

C11 ACERT™ 干式歧管发动机油井服务发动机

查看当前优惠(按对象)  C11 ACERT™ 干式歧管

查看更多优惠