C32 ACERT™ 干式歧管发动机油井服务发动机

修井发动机 C32 ACERT™ 干式歧管

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大额定功率
1500 BHP
1118 bkW
排放
EPA 和 CARB 非公路移动 Tier 2、IMO Tier II、中国非道路国三排放标准
EPA 和 CARB 非公路移动 Tier 2、IMO Tier II、中国非道路国三排放标准
排量
1960.5 in³
32.1 l

概述

Cat C32 ACERT 发动机是应对油田苛刻应用条件的理想解决方案。经过数十年的油田作业和紧张的研发工作,造就了性能卓越的 Cat C32 ACERT 发动机,实现低运营成本和低排放。C32 ACERT 发动机可以驱动包括油井增产泵、泵橇、氮气装置、酸化设备、混砂和液化动力设备在内的设备。Cat 发动机由 Cat 全球代理商网络提供全方位支持,可随时为您的业务提供技术、维修、零件和保修支持。Cat C32 ACERT 工业柴油发动机在 1800-2100 rpm 转速下额定功率为 597-1119 bkW(800-1500 bhp),符合美国 EPA Tier 2 同等排放标准和中国非道路国三排放标准。它们也可在其他排放限制的区域和无排放限制的区域使用,适用于美国 EPA 和欧盟灵活性规章。

产品技术规格适用产品 C32 ACERT™ 干式歧管

最大额定功率 1500 BHP 1118 bkW
排量 1960.5 in³ 32.1 l
调速器和防护等级 ADEM A3 ADEM A3
进气方式 涡轮增压-中冷 涡轮增压-中冷
飞轮和飞轮壳 SAE 0 号或 SAE 1 号 SAE 0 号或 SAE 1 号
飞轮齿数 136 136
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
冲程 6.4 in 162 mm
缸径 5.7 in 145 mm
排放 EPA 和 CARB 非公路移动 Tier 2、IMO Tier II、中国非道路国三排放标准 EPA 和 CARB 非公路移动 Tier 2、IMO Tier II、中国非道路国三排放标准
长度 75.5 in 1918 mm
宽度 58 in 1473 mm
高度 52 in 1321 mm
重量 5040 lb 2286 kg
冷却系统 14.5 gal(US) 55 l

C32 ACERT™ 干式歧管 标配设备

进气系统

  • 接头可配置 ATAAC(空对空中冷式)或远程热交换器

控制系统

  • ADEM A4 电子控制模块
  • 电子调速、PTO 转速控制
  • 客户可程控的额定功率值
  • 冷启动策略
  • 自动海拔高度补偿
  • 自动燃油温度补偿
  • 可程控低怠速/高怠速和最高发动机转速限制
  • 电子诊断和故障记录
  • 发动机监控系统
  • SAE J1939 通信(诊断和发动机状态)

冷却系统

  • 缸套水水泵,齿轮驱动的离心泵 — 右侧
  • 集成式自动调温器和壳体
  • 发动机机油冷却器
  • 可选装的变速箱机油冷却器

排气系统

  • 干式排气歧管
  • 两个垂直排气口(前部和后部)

燃油系统

  • MEUI(机械加压的电子控制式单体喷油器)
  • 燃油注油泵
  • 输油泵
  • 燃油粗滤清器和细滤清器 — 右侧配置用于远程安装(安装在装运板的右侧)

飞轮和飞轮壳

  • SAE 0 或 SAE 1 飞轮铁壳
  • SAE 0 号或 SAE 1 号飞轮
  • 选装变速箱适配器

润滑系统

  • 曲轴箱通气孔
  • 右侧标配机油滤清器,可选择左侧或远程安装服务
  • 右侧标配机油油位表,可选择左侧或两侧维修
  • 右侧标配机油加注口,可选择左侧或两侧维修
  • 浅底油底壳,后油池

支架系统

  • 耳轴前支架
  • 后部飞轮壳安装垂直和水平衬垫

保护系统

  • 24V 电子
  • 发动机超速,带选装空气关断装置和指示器
  • 发动机机油压力低
  • 燃油滤清器限制
  • 燃油温度
  • 发动机冷却液温度高
  • 发动机冷却液温度低

通用

  • 减振器和选装护罩
  • 吊耳
  • 选装客户布线接头
  • 维修工具接头
  • 喷漆 — Cat yellow

C32 ACERT™ 干式歧管 选装设备

进气系统

  • 空气滤清器
  • 进气口适配器
  • 涡轮增压器出口适配器
  • 空气管路

充电系统

  • 蓄电池充电器
  • 充电交流发电机
  • 交流发电机托架
  • 断路器和托架

冷却系统

  • 干充式冷却液调节剂
  • 恒温器壳体
  • 冷却液液位传感器
  • 散热器
  • 吹风式风扇
  • 吸风风扇
  • 风扇适配器
  • 风扇驱动装置

排放

  • IMO 认证

排气系统

  • 弯管
  • 消音器

燃油系统

  • 电动燃油注油泵

仪器

  • 客户管理设备
  • 互连线束
  • 仪表和仪表板

润滑系统

  • 油底壳
  • 机油维修侧
  • 机油油位表
  • 机油滤清器
  • 润滑油

支架系统

  • 钢结构底座
  • 发动机底托 — 前部
  • 发动机底托 — 后部

取力器

  • 辅助驱动
  • 减振器皮带轮
  • 液压齿轮泵

保护系统

  • 机械式关断装置
  • 电磁切断阀

起动系统

  • 电动起动马达 - 12 V,24 V
  • 蓄电池组 - 24 V
  • 蓄电池电缆
  • 蓄电池架
  • 起动辅助装置

变速箱配置总成

  • 变速箱水管路
  • 变速箱冷却器

了解 C32 ACERT™ 干式歧管 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

C32 ACERT™ 干式歧管发动机油井服务发动机

C32 ACERT™ 干式歧管发动机油井服务发动机