C18 ACERT Tier 2

陆地生产发电机组 C18 ACERT Tier 2

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大额定功率
545 ekW(680 kVA)
545 ekW(680 kVA)
最小额定功率
440 ekW(550 kVA)
440 ekW(550 kVA)
燃油
柴油
柴油

概述

生产石油和天然气是一项复杂的任务,需要配备专门为油田设计的设备。Cat C 系列油田柴油发电机组采用了坚固的设计,能够经受油田中的恶劣条件的考验。数十年的发动机制造经验与最新的电子设备相结合,确保提供最高性能、安全的操作、低排放以及简化的操作界面。Cat 全球代理商网络为 Cat 发电机组提供全方位支持,可随时为您的业务提供技术、维修、零件和保修支持。C18 ACERT 油田柴油发电机组额定功率:50 和 60 Hz(1500 和 1800 rpm)条件下为 440 - 545 ekW(550 - 680 kVA),符合美国 EPA Tier 2 等效排放标准、欧盟 Stage II 等效排放标准。

产品技术规格适用产品 C18 ACERT Tier 2

最大额定功率 545 ekW(680 kVA) 545 ekW(680 kVA)
最小额定功率 440 ekW(550 kVA) 440 ekW(550 kVA)
排放/燃油策略 美国 EPA Tier 2、欧盟 Stage II 美国 EPA Tier 2、欧盟 Stage II
进气方式 涡轮增压式、空对空后冷式 涡轮增压式、空对空后冷式
歧管类型 干燥 干燥
缸径 5.7 in 145 mm
冲程 7.2 in 183 mm
排量 1106 in³ 18.1 l
发动机控制和保护 ADEM A4 ADEM A4
发电机组控制 EMCP 3.1 EMCP 3.1
发电机 SR4B SR4B
燃油系统 MEUI MEUI
频率 - 转速 50/60 Hz(1500/1800 rpm) 50/60 Hz(1500/1800 rpm)
燃油 柴油 柴油
长度 143 in 3632 mm
宽度 60 in 1524 mm
高度 83.3 in 2115 mm
重量 11095 lb 5033 kg

C18 ACERT Tier 2 标配设备

进气系统

  • 双滤芯空气滤清器
  • 维修指示灯

冷却系统

  • 安装在组件上的散热器(50°C)
  • 在底座边缘带有阀门的冷却液排放管
  • 冷却液液位传感器
  • 风扇和传动带护罩
  • 冷却液液位目测表
  • Cat 长效冷却液

排气系统

  • 干式排气歧管
  • 涡轮增压器出口弯管

燃油系统

  • 带集成式油水分离器的燃油粗滤器
  • 燃油细滤器
  • 燃油注油泵
  • 燃油软管
  • 油压表

发电机

  • SR4B 无刷单轴承自励磁
  • H 级绝缘
  • 散绕
  • IP23 防护
  • Cat DVR 三相感应,带有可选的电压/频率
  • 3 个感应 CT 和一个压降 CT
  • 动力中心

发电机附件

  • 右侧加长的电缆接入盒

控制装置

  • ADEM A4 ECU
  • EMCP 3 控制面板

润滑系统

  • 高效机油滤清器
  • 机油排放阀
  • 烟雾处理系统
  • 齿轮式润滑油泵

支架系统

  • 钢底架(滑动)

起动/充电系统

  • 24 V 起动电机
  • 45 A 充电交流发电机
  • 蓄电池架
  • 蓄电池断路开关

通用

  • 喷漆 — Caterpillar Yellow,导轨和散热器除外(另采用高光黑漆)
  • 飞轮和飞轮壳 - SAE 1

C18 ACERT Tier 2 选装设备

进气系统

  • 带预滤器的重负荷空气滤清器

排气系统

  • 消音器
  • 焊接法兰

发电机

  • 永久励磁
  • 超大型优质发电机
  • 可以与永久励磁发电机配合使用的防冷凝空间加热器

起动/充电系统

  • 带切断阀的缸套水加热器
  • 超大型蓄电池

控制装置

  • 负载分配模块

了解 C18 ACERT Tier 2 与常用比较产品相比如何。

媒体库

C18 ACERT Tier 2