G3520 NRM

陆地生产发电机组 G3520

请求报价 查找代理商

主要技术规格

排放/燃油策略
美国 EPA 大型火花点火Tier 2/非道路移动式认证
美国 EPA 大型火花点火Tier 2/非道路移动式认证
进气方式
涡轮增压式
涡轮增压式
缸径
6.7 in
170 mm

概述

当无法使用公共电网时,在远程油田中生产石油和天然气将是一项挑战。Caterpillar 的油田天燃气发电机组产品系列为这项挑战提供了理想的解决方案。发动机能够使用低成本甚至免费的井场燃气,而且不会影响性能。使用这些发电机组,客户可以显著降低燃料成本,并避免由于运送柴油燃油而产生费用和物流成本。此外,这些发动机还能够轻松应对油田中的恶劣条件,并采用了适合装载和卸载作业的重负荷结构。全球 Cat 代理商网络是 Cat 发电机组的坚强后盾,可以随时为您的业务提供技术支持、维修、零件和保修。

产品技术规格适用产品 G3520

排放/燃油策略 美国 EPA 大型火花点火Tier 2/非道路移动式认证 美国 EPA 大型火花点火Tier 2/非道路移动式认证
进气方式 涡轮增压式 涡轮增压式
缸径 6.7 in 170 mm
冲程 8.5 in 215 mm
排量 5956 in³ 97.6 l
发动机控制和保护 电子(ADEM 4) 电子(ADEM 4)
发电机组控制 EMCP 4 控制面板 EMCP 4 控制面板
频率 - 转速 60 Hz 60 Hz
压缩比 11.5:1 11.5:1
燃油系统 电子燃油控制阀 电子燃油控制阀
长度 336 in 8534 mm
宽度 94 in 2386 mm
高度 128 in 3230 mm
重量 48501 lb 22000 kg

G3520 标配设备

进气系统

  • 两个单级空气滤清器,带有差压传感器

控制系统

  • 远程安装电子模块控制面板 4.3(EMCP 4.3)

冷却系统

  • 齿轮驱动型离心后冷器水泵,非自动注入,恒温器和壳体(全开温度 98°C(208°F))。
  • 齿轮驱动型离心水套水泵,非自动注入。
  • 缸套水出口 - 已安装左侧法兰接头

排气系统

  • 飞轮;SAE 21 号
  • 飞轮壳;SAE 00 号
  • SAE 标准旋转

燃油系统

  • 标准压力燃气阀组,NFPA 37

通用

  • 喷漆 - Caterpillar Yellow(导轨除外,高光黑漆导轨)。

发电机

  • 发电机 - PM 励磁 SR5 发电机,带空间加热器;模绕 VPI 铜 RTD 和 Caterpillar 数字电压调节器(CDVR)。
  • 无扩展盒。

调速系统

  • ADEM A4 调速器,具有 4 至 20 ma(0 V 至 5 V)速度输入。

点火系统

  • Adem IV(包括爆震感应正时)

仪器

  • EMCP 4.3 标配功率计量、继电保护、增强的发动机监视功能和 Modbus 通信,外加 8 路图形屏幕、额外的 I/O 以及以太网(Modbus TCP)。

资料

  • 套件,系列技术资料包括操作和保养手册(以所选语言提供)、压实盘零件手册(仅提供英语)以及所需的其他技术文档。随每台发动机免费提供一套。资料套件中不包括其他任何资料或翻译版本,需通过 CSS 资料在线订购网站订购

润滑系统

  • 预润滑泵
  • 曲轴箱通气孔
  • 机油冷却器
  • 单机油滤清器
  • 标准油底壳(浅)
  • 油排放管和阀门
  • 无润滑油

安装系统

  • 底座;发动机/发电机安装

起动系统

  • 三路电子起动装置
  • 208V 单缸套水加热器

保护系统

  • 爆震停机

G3520 选装设备

充电系统

  • 未提供充电交流发电机

控制系统

  • 远程安装式电子模块控制面板 4.4(EMCP 4.4)

了解 G3520 与常用比较产品相比如何。

媒体库

G3520 NRM

G3520 NRM

查看当前优惠(按对象)  G3520

查看更多优惠