C13 ACERT™ 干式歧管发动机

修井发动机 C13 ACERT™(干式歧管)

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大额定功率
520 BHP
387 bkW
排放
EPA 和 CARB 非道路移动式 Tier 3,欧盟 Stage IIIA
EPA 和 CARB 非道路移动式 Tier 3,欧盟 Stage IIIA
排量
760 in³
12.5 l

概述

Cat C13 ACERT 发动机是面向油田中苛刻应用的理想解决方案。数十年的现场操作经验以及大量的研究开发使得 Cat C13 ACERT 发动机可以提供优异的性能,同时降低运营成本和排放。采用 C13 ACERT 发动机支持的设备包括修井机、橇装泵机组、酸化装置、固井装置、搅拌机和液压动力装置。全球 Cat 代理商网络是 Cat 发动机的坚强后盾,可以随时为您的业务提供技术支持、维修、零件和保修。Cat C13 ACERT™ 工业柴油发动机。额定功率:1800-2100 rpm 转速时 287-388 bkW(385-520 bhp),符合中国国二标准、美国 EPA Tier 3 等效或美国 EPA Tier 2 等效标准、欧盟 Stage IIIA 等效或欧盟 Stage II 等效排放标准。

产品技术规格适用产品 C13 ACERT™(干式歧管)

最大额定功率 520 BHP 387 bkW
排量 760 in³ 12.5 l
最小额定功率 385 BHP 287 bkW
调速器和防护等级 电子(ADEM™ A3) 电子(ADEM™ A3)
RPM 2100 r/min 2100 r/min
进气方式 涡轮增压后冷式 涡轮增压后冷式
飞轮和飞轮壳 SAE 1 SAE 1
飞轮齿数 113 113
旋转方向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
冲程 6.2 in 157 mm
缸径 5.1 in 130 mm
排放 EPA 和 CARB 非道路移动式 Tier 3,欧盟 Stage IIIA EPA 和 CARB 非道路移动式 Tier 3,欧盟 Stage IIIA
长度 47.3 in 1201 mm
宽度 39.9 in 1013 mm
高度 46.7 in 1186 mm
重量 1976 lb 896 kg
润滑油系统 - 再注满 9 gal(US) 34 l
冷却系统 3.8 gal(US) 14.4 l

C13 ACERT™(干式歧管) 标配设备

进气系统

  • 涡轮增压器,中间安装
  • 进气弯头 90°,104.5 mm(外径 4.11")软管连接

控制系统

  • 电子调速、PTO 速度控制
  • 可编程额定值
  • 冷模式起动策略
  • 自动海拔高度补偿
  • 燃油温度功率补偿
  • 可编程的低怠速和高怠速以及 TEL
  • 电子诊断和故障记录
  • 发动机监控系统 — 速度、温度、压力
  • J1939 广播 — 诊断和发动机状态

冷却系统

  • 恒温器和壳体
  • 齿轮驱动型水套水泵
  • 前水泵进口

排气系统

  • 干式排气歧管
  • 前涡轮排气

飞轮和飞轮壳

  • 请参阅“必装选件”

燃油系统

  • 电子单体喷油器
  • 燃油滤清器 — 精滤,中间安装(左侧,2 微米高性能)
  • 输油泵 — 前
  • 燃油注油泵 — 左侧中间安装
  • 燃油接头 — 燃油回油接头:直型 8 号,5/8-18

润滑系统

  • 曲轴箱通气孔
  • 机油冷却器
  • 机油滤清器 — 右侧
  • 油底壳 — 前油池,40 L 容量
  • 机油滤清器 — 左前侧
  • 机油油尺 — 左前侧
  • 机油泵
  • 机油采样阀 — 发动机右后侧

动力输出装置

  • 曲轴皮带轮和减振器 — 250 mm(9.84 in),2 槽,宽 22.3 mm(0.87 in)
  • 液压泵驱动装置 — SAE A,11 齿
  • 1.41:1 传动比 — 逆时针旋转(45 lb-ft 容量)

通用

  • 减振器
  • 喷漆 — Cat yellow
  • 吊耳
  • 电子自动可变正时
  • 电子安装套件(接头、针脚、插孔)
  • 资料

必装选件

  • 飞轮壳或后部 PTO
  • 油门位置传感器
  • 粗滤器/油水分离器

C13 ACERT™(干式歧管) 选装设备

空气压缩机

  • 空气压缩机
  • 气室
  • 空气压缩机调节器

进气系统

  • 空气滤清器
  • 预滤器
  • 空气管
  • 进气口垫片

皮带驱动的附件

  • 制冷压缩机和安装

充电系统

  • 充电交流发电机
  • 交流发电机安装件
  • 交流发电机护罩
  • 交流发电机附件

控制系统

  • 连接

冷却系统

  • 散热器 — 已安装
  • 风扇驱动装置,与 Caterpillar 安装的散热器配合使用
  • 风扇驱动装置皮带轮,与客户提供的散热器搭配使用
  • 冷却液调节剂
  • 水管线 — 泵进口
  • 风扇驱动装置安装件
  • 风扇高度说明
  • 吸气风扇和鼓风风扇的风扇适配器
  • 吸气风扇和鼓风风扇
  • 冷却液液位传感器
  • 后冷器管线

排气系统

  • 消音器
  • 柔性接头
  • 弯头、法兰、管道、卡箍
  • 直型排气适配器

燃油系统

  • 燃油滤清器的燃油管
  • 燃油冷却器
  • 燃油接头 — 燃油回流接头
  • 燃油软管

仪器

  • 仪表和仪表板
  • 电压表
  • 仪表安装
  • 电流表

润滑系统

  • 油底壳
  • 油底壳排放口
  • 机油油位表
  • 机油滤清器 — 旁路和远端
  • 润滑油
  • 加油口
  • 烟雾处理系统

安装系统

  • 前部和后部发动机支座
  • 结构钢底座

动力输出装置

  • 曲轴皮带轮
  • 曲轴皮带轮 — 堆叠
  • 输出法兰
  • 飞轮枢轴
  • 前枢轴
  • 液压泵驱动装置
  • 液压泵 — 前部和后部
  • 封闭式离合器
  • 离合器支架

保护系统

  • 空气切断
  • 空气切断开关

起动系统

  • 起动系统
  • 起动辅助装置
  • 蓄电池组 — 24 伏,干式
  • 蓄电池电缆
  • 蓄电池架

变速箱配置总成

  • 变速箱冷却器

了解 C13 ACERT™(干式歧管) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

C13 ACERT™ 干式歧管发动机