G3616 天然气石油发动机

天然气压缩发动机 G3616 A4

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大额定功率
5500 BHP
4101 bkW
额定转速
1000 rpm
1000 rpm
排放
符合 NSPS 现场标准,可配置客户自备的后处理装置,0.3 g 和 0.5 g/bhp-hr 氮氧化物排放
符合 NSPS 现场标准,可配置客户自备的后处理装置,0.3 g 和 0.5 g/bhp-hr 氮氧化物排放

概述

G3600 A4 发动机提供广泛的动力选件,能够满足您的各种天然气压缩应用需求。G3600 A4 发动机具有业界出色的正常运行时间,并且大修间隔运行时间较长。在设备机群中使用 G3600 A4 发动机时,运营商可享受到以下益处:几乎不会遇到意外停机、适用于其应用的合适动力、极低的运营成本以及排放合规性。G3600 发动机适合的应用包括集中收集站、气体处理、运输和存储应用。Cat G3616 A4 第 1 代燃气发动机在 1000 rpm 转速下的标准额定功率为:3729 bkW(5000 bhp);Cat G3616 A4 第 2 代燃气发动机在 1000 rpm 转速下的标准额定功率为:3729 bkW(5000 bhp),提升额定功率为:4101 bkW(5500 bhp)。符合 NSPS 现场标准。

产品技术规格适用产品 G3616 A4

最大额定功率 5500 BHP 4101 bkW
额定转速 1000 rpm 1000 rpm
排放 符合 NSPS 现场标准,可配置客户自备的后处理装置,0.3 g 和 0.5 g/bhp-hr 氮氧化物排放 符合 NSPS 现场标准,可配置客户自备的后处理装置,0.3 g 和 0.5 g/bhp-hr 氮氧化物排放
最小额定功率 5000 BHP 3729 bkW
压缩比 第 1 代(9.2:1)第 2 代(7:6:1) 第 1 代(9.2:1)第 2 代(7:6:1)
进气方式 涡轮增压 - 后冷式 涡轮增压 - 后冷式
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
飞轮齿数 255 255
排量 20698 in³ 339 l
机油换油周期 5000 小时 5000 小时
点火保护 电子,ADEM™4 电子,ADEM™4
冲程 11.8 in 300 mm
缸径 11.8 in 300 mm
长度 231.38 in 5877 mm
宽度 102.28 in 2598 mm
高度 129.05 in 3279 mm
干重 70301 lb 31888 kg
冷却系统 211 gal(US) 798 l
润滑油系统 - 再注满 351 gal(US) 1329 l

G3616 A4 标配设备

进气系统

  • 空气滤清器 - 标准负荷
  • 进气适配器

冷却系统

  • 后冷器水恒温器和壳体
  • 缸套水水泵
  • 单级后冷器
  • 缸套水恒温器和壳体
  • 后冷器泵

通用

  • 发动机盘动装置
  • 减振器护罩
  • 喷漆 — Cat 黄
  • 减振器

燃油系统

  • 燃油滤清器
  • 燃气压力调节器
  • 柔性连接
  • 供气和切断阀 — 电子控制燃油供应压力

仪器

  • 远程数据监视和速度控制
  • LCD 显示屏
  • 支持 Modbus 和以太网
  • LCD 显示屏 - 监视发动机参数并显示诊断代码

飞轮和飞轮壳

  • SAE 标准旋向

点火系统

  • A4 控制系统 — 感应单独的汽缸爆震并控制单独的汽缸正时

支架系统

  • 安装底盘(一套六个)

润滑系统

  • 空气或电动马达驱动型预润滑
  • 曲轴箱通气孔 — 顶置
  • 机油冷却器
  • 机油滤清器
  • 油底壳放油阀

保护系统

  • 带清洁循环的电子切断系统
  • 曲轴箱防爆安全阀
  • 断气阀

起动系统

  • 空气减压阀
  • 天然气起动系统
  • 空气起动系统

排气系统

  • 干式包覆排气歧管
  • 垂直出口适配器
  • 柔性波纹管适配器

G3616 A4 选装设备

取力器

  • 前枢轴

润滑系统

  • 双联机油滤清器

充电系统

  • 35 A 和 65 A 充电交流发电机 - 经 CSA 批准

控制系统

  • A4 控制系统 — 提供电子调速功能,集成到空燃比控制和单独的汽缸点火正时控制中

支架系统

  • 发动机安装支脚(共六个)

排气系统

  • 排气管扩张器
  • 焊接法兰

燃油系统

  • 柔性连接

仪器

  • 彩色 HMI 显示器
  • 兼容 Cat 电子技师(ET,Electronic Technician)和数据视图

了解 G3616 A4 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

G3616 天然气石油发动机

G3616 天然气石油发动机

360 View