G3508 天然气压缩发动机

天然气压缩发动机 G3508 LE

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大额定功率
670 BHP
500 bkW
额定转速
1400 rpm
1400 rpm
排放
可配置客户自备的后处理装置,2g/bhp-hr 氮氧化物排放
可配置客户自备的后处理装置,2g/bhp-hr 氮氧化物排放

概述

G3500 发动机系列具有功能多、正常运行时间长和运营成本低的特点,非常适合天然气压缩应用。该系列发动机采用 ADEM A3 技术,可在保持低排放的同时,实现最高性能和安全性。G3500 发动机非常适用于气举、集气装置和井口天然气压缩。Cat G3508 天然气发动机在 1200-1400 rpm 转速下额定功率为 391-500 bkW(524-670 bhp),符合 NSPS 现场标准,可配置客户自备的空燃比控制和后处理装置,还可在无排放限制的地区出售。

产品技术规格适用产品 G3508 LE

最大额定功率 670 BHP 500 bkW
额定转速 1400 rpm 1400 rpm
排放 可配置客户自备的后处理装置,2g/bhp-hr 氮氧化物排放 可配置客户自备的后处理装置,2g/bhp-hr 氮氧化物排放
最小额定功率 524 BHP 391 bkW
排量 2105 in³ 34.5 l
点火保护 ADEM™ A3 ADEM™ A3
空燃比控制 ADEM™ A3 ADEM™ A3
长度 96 in 2440 mm
宽度 70 in 1768 mm
高度 76 in 1907 mm
干重 11950 lb 5420 kg

G3508 LE 标配设备

进气系统

  • 远程进气口适配器

充电系统

  • 蓄电池充电器

冷却系统

  • 缸套水节温器与节温器壳体 — 全开温度为 98°C(208°F)
  • 缸套水水泵 — 齿轮驱动、离心式、非自吸泵
  • 中冷器水泵 — 齿轮驱动、离心式、非自吸泵
  • 海水-空气中冷器芯
  • 中冷器节温器和节温器壳体 — 全开温度为 35°C(95°F)
  • 中冷器 — 原水,可清洁

排气系统

  • 排气歧管 — 水冷式

飞轮和飞轮壳

  • SAE 00 飞轮
  • SAE 00 飞轮壳
  • SAE 标准旋向

燃油系统

  • 燃气压力调节器
  • 天然气汽化器
  • 燃气截止阀(24V DC)

仪器

  • Advisor 面板
  • Advisor 互连线束

润滑系统

  • 曲轴箱通气孔 — 顶置
  • 机油冷却器
  • 机油滤清器 — 右侧
  • 浅槽油底壳
  • 机油采样阀
  • 涡轮增压器机油蓄能器

支架系统

  • 发动机安装导轨

取力器

  • 前壳体 — 两侧安装
  • 左侧前方下部附件驱动装置

保护系统

  • 电子切断系统
  • 断气阀

通用

  • 喷漆 — Cat 黄
  • 减振器和护罩

G3508 LE 选装设备

进气系统

  • 远程进气口适配器

充电系统

  • 蓄电池充电器

冷却系统

  • 中冷器芯
  • 节温阀
  • 连接件
  • 膨胀水箱和溢流水箱
  • 水位开关仪表

欧洲认证

  • 欧盟认证

排气系统

  • 柔性接头
  • 弯管
  • 法兰
  • 法兰和排气管扩张器
  • 消音器

燃油系统

  • 燃油滤清器

仪器

  • 客户通信模块

润滑系统

  • 双联机油滤清器
  • 油底壳放油口
  • 油位调节器
  • 油池泵
  • 润滑油

支架系统

  • 导轨
  • 减振器

取力器

  • 辅助传动轴
  • 辅助传动皮带轮
  • 前置动力输出短轴
  • 皮带轮

保护系统

  • 气阀
  • 防爆安全阀

起动系统

  • 空气压力调节器
  • 空气消声器
  • 缸套水加热器
  • 蓄电池组(24 V 干式)
  • 电池配件

通用

  • 可拆卸飞轮护罩
  • 发动机盘动总成
  • 优质 8:1 活塞

了解 G3508 LE 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

G3508 天然气压缩发动机

G3508 天然气压缩发动机