CG137-12

陆地生产发电机组 CG137-12

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大额定功率
400 ekW(500 kVA)
400 ekW(500 kVA)
最小额定功率
400 ekW(500 kVA)
400 ekW(500 kVA)
燃油
压缩天然气(CNG)、液化天然气(LNG)、气田天然气、天然气
压缩天然气(CNG)、液化天然气(LNG)、气田天然气、天然气

概述

当油田无法连接公共电网时,石油和天然气的开采将面临巨大挑战。然而,Caterpillar 的油田天燃气发电机组为这一挑战提供了理想解决方案。发动机可利用井场低成本甚至免费的燃气运行,并且不会影响性能。使用这类发电机组可帮助客户显著降低燃料成本,并免去了柴油燃油的运送和物流成本。此外,这些设备还能轻松承受油田的恶劣条件,并采用了适合装卸的重型结构。Cat 全球代理商网络为 Cat 发电机组提供全方位支持,可随时为您的业务提供技术、维修、零件和保修支持。CG137-12 油田燃气发电机组标准配置额定功率:400 ekW(500 kVA)@ 60Hz(1800 rpm),符合美国 EPA Tier II 非道路移动排放标准。未达标地区可执行“按订单设计”流程,以符合 NSPS 排放标准。

产品技术规格适用产品 CG137-12

最大额定功率 400 ekW(500 kVA) 400 ekW(500 kVA)
最小额定功率 400 ekW(500 kVA) 400 ekW(500 kVA)
排放标准/燃料策略 经过美国 EPA Tier II 非道路移动排放标准认证。可通过“按订单设计”流程实现 NSPS 合规性 经过美国 EPA Tier II 非道路移动排放标准认证。可通过“按订单设计”流程实现 NSPS 合规性
进气方式 涡轮增压中冷式 涡轮增压中冷式
歧管类型 水冷式 水冷式
缸径 5.39 in 137 mm
冲程 6.46 in 164 mm
排量 1770 in³ 29 l
发动机控制和保护 ADEM A4 ADEM A4
发电机组控制 EMCP 4.4 控制面板 EMCP 4.4 控制面板
发电机 SR4B SR4B
频率 - 转速 60 Hz(1800 rpm) 60 Hz(1800 rpm)
燃油 压缩天然气(CNG)、液化天然气(LNG)、气田天然气、天然气 压缩天然气(CNG)、液化天然气(LNG)、气田天然气、天然气
润滑油系统 - 再注满 45 gal(US) 170 l
冷却系统 - 发动机 15 gal(US) 55.5 l
长度 230 in 5842 mm
宽度 89 in 2261 mm
高度 102.3 in 2599 mm
重量 19731 lb 8950 kg

CG137-12 标配设备

进气系统

  • 中型空气滤清器 — 干式
  • 空气滤清器防雨帽
  • 空气滤清器服务指示灯

冷却系统

  • 散热器采用耐高温环境设计,适用于天然气燃料应用场合
  • 堆叠式后冷器和缸套水冷却芯体
  • 顶部和底部金属箱体
  • 冷却液排放
  • 风扇和皮带护罩
  • 冷却液液位传感器

排气系统

  • 排气歧管 — 水冷式
  • 排气弯管和伸缩接头 — 127 mm(5 in)
  • 住宅级消音器
  • 三元催化剂
  • 消音器安装结构

燃油系统

  • 燃气压力调节器 — 要求 10.3-34.5 kPa(1.5-5 psi)的燃气
  • 天然气汽化器
  • 空燃比控制

发电机

  • 连续额定功率标定 - 容量加大 10%
  • H 级绝缘
  • 永久磁体
  • 散绕
  • 240 VAC 空间加热器
  • 沿海绝缘防护
  • IP23 防护
  • Cat 数字电压调节器

控制系统

  • 电子调速 ADEM A4
  • 电子诊断和故障记录
  • 瞬时起动/停机逻辑
  • 高温编织发动机线束,带 70 针客户连接器和维修工具连接器

润滑系统

  • 安装在顶部的曲轴箱通气孔
  • 旋装式机油滤清器,左侧维护
  • 油尺,左侧维护
  • 机油泵 — 齿轮驱动型
  • 机油冷却器

支架系统

  • 专门为油田设计的重型焊接钢底座
  • 基本设计针对装载、运输和卸载进行了优化

保护系统

  • 以下参数包含警报和停机:

通用

  • 缸套水加热器
  • 24 V 起动马达
  • 24V 45 A 交流发电机充电

CG137-12 选装设备

燃油系统

  • 1 微米燃气过滤器

了解 CG137-12 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

CG137-12

CG137-12

360 View