G3512 LE 天然气石油发动机

天然气压缩发动机 G3512 TA

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大额定功率
1004 BHP
749 bkW
额定转速
1400 rpm
1400 rpm
排放
符合 NSPS 现场标准,可配置客户自备的后处理装置,0.5 g/bhp-hr 氮氧化物排放
符合 NSPS 现场标准,可配置客户自备的后处理装置,0.5 g/bhp-hr 氮氧化物排放

概述

G3500 发动机系列具有功能多、正常运行时间长和运营成本低的特点,非常适合天然气压缩应用。该系列发动机采用 ADEM A3 技术,可在保持低排放的同时,实现最高性能和安全性。G3500 发动机非常适用于气举、集气装置和井口天然气压缩。Cat G3508 天然气发动机在 1200-1400 rpm 转速下额定功率为 589-749 bkW(790-1004 bhp),符合 NSPS 现场标准,可配置客户自备的后处理装置。

产品技术规格适用产品 G3512 TA

最大额定功率 1004 BHP 749 bkW
额定转速 1400 rpm 1400 rpm
排放 符合 NSPS 现场标准,可配置客户自备的后处理装置,0.5 g/bhp-hr 氮氧化物排放 符合 NSPS 现场标准,可配置客户自备的后处理装置,0.5 g/bhp-hr 氮氧化物排放
最小额定功率 790 BHP 589 bkW
排量 3158 in³ 51.8 l
长度 120 in 3037 mm
宽度 2201 mm 86.7 in
点火保护 ADEM™ A3 ADEM™ A3
空燃比控制 ADEM™ A3 ADEM™ A3
高度 84.1 in 2135 mm
干重 7081 lb 15611 kg

G3512 TA 标配设备

进气系统

  • 空气滤清器 — 中等负荷,带保养指示器

冷却系统

  • 高温回路(发动机缸套 + 机油冷却器):
  • 低温回路(中冷器):

排气系统

  • 水冷式排气歧管
  • 曲轴箱呼吸器 — 顶置

飞轮和飞轮壳

  • SAE 00 飞轮
  • SAE 00 飞轮壳
  • SAE 标准旋向

燃油系统

  • 燃气压力调节器
  • 天然气汽化器

仪器

  • Advisor 面板

润滑系统

  • 机油冷却器
  • 机油滤清器 — 右侧
  • 机油旁通滤清器(仅限 TA 或 NA 发动机)
  • 浅槽油底壳
  • 机油采样阀
  • 涡轮增压器机油蓄能器

支架系统

  • 发动机安装导轨 — 254 mm(10 in)

保护系统

  • 电子切断系统
  • 断气阀

通用

  • 喷漆 — Cat 黄
  • 减振器和护罩 — 双侧 484 mm(23 in)

G3512 TA 选装设备

进气系统

  • 远程进气口适配器
  • 预滤器

充电系统

  • 蓄电池充电器
  • 交流发电机充电

冷却系统

  • 可清洁中冷器芯
  • 连接法兰
  • 膨胀水箱和溢流水箱
  • 水位开关仪表

排气系统

  • 柔性接头
  • 弯管
  • 连接法兰
  • 排气管扩张器
  • 防雨帽(仅限 NA 发动机)
  • 消音器

燃油系统

  • 低压气体转化
  • 丙烷气阀和喷嘴套件
  • 燃油滤清器
  • 空燃比控制

仪器

  • PL1000 通信模块

润滑系统

  • 可拆卸机油旁通滤清器
  • 油底壳附件
  • 油池泵
  • 空气预润滑泵
  • 手动预润滑泵
  • 润滑油

支架系统

  • 导轨
  • 减振器

取力器

  • 前部附件驱动装置
  • 辅助传动轴和皮带轮
  • 前置动力输出短轴
  • 皮带轮

保护系统

  • 曲轴箱防爆安全阀

起动系统

  • 气起动马达
  • 空气压力调节器
  • 空气消声器
  • 电子空气起动控制
  • 24 V 双电动起动马达
  • 蓄电池组(24 V 干式)、电缆和机架

通用

  • 可拆卸飞轮护罩
  • 发动机盘动总成
  • 优质 8:1 活塞

了解 G3512 TA 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

G3512 LE 天然气石油发动机

G3512 LE 天然气石油发动机