G3612 燃气发动机

天然气压缩发动机 G3612 A4

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大额定功率
4125 BHP
3076 bkW
额定转速
1000 rpm
1000 rpm
排放
符合 NSPS 现场标准,可配置客户自备的后处理装置,0.3 g 和 0.5 g/bhp-hr 氮氧化物排放
符合 NSPS 现场标准,可配置客户自备的后处理装置,0.3 g 和 0.5 g/bhp-hr 氮氧化物排放

概述

    G3600 ADEM™4 发动机提供广泛的动力选项,能够满足您的各种天然气压缩应用需求。G3600 ADEM™4 发动机具有业界出色的正常运行时间,并且大修间隔运行时间较长。在设备机群中使用 G3600 ADEM™4 发动机时,运营商可享受到以下益处:几乎不会遇到意外停机、适用于其应用的合适动力、极低的运营成本以及排放合规性。G3600 ADEM™4 发动机适合的应用包括集中收集站、气体处理、运输和存储应用。Cat G3612 ADEM™4 第 1 代燃气发动机在 1000 rpm 转速下的标准额定功率为:2796 bkW(3750 bhp);Cat G3612 ADEM™4 第 2 代燃气发动机在 1000 rpm 转速下的标准额定功率为:2796 bkW(3750 bhp),提升额定功率为:3076 bKW(4125 bhp)。符合 NSPS 现场标准。​

      产品技术规格适用产品 G3612 A4

      最大额定功率 4125 BHP 3076 bkW
      额定转速 1000 rpm 1000 rpm
      排放 符合 NSPS 现场标准,可配置客户自备的后处理装置,0.3 g 和 0.5 g/bhp-hr 氮氧化物排放 符合 NSPS 现场标准,可配置客户自备的后处理装置,0.3 g 和 0.5 g/bhp-hr 氮氧化物排放
      最小额定功率 3750 BHP 2796 bkW
      压缩比 第 1 代(9.2:1)第 2 代(7:6:1) 第 1 代(9.2:1)第 2 代(7:6:1)
      进气方式 涡轮增压中冷式 涡轮增压中冷式
      旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
      排量 15528 in³ 254 l
      飞轮齿数 255 255
      长度 195.09 in 4955.3 mm
      机油换油周期 5000 小时 5000 小时
      点火保护 ADEM™4 ADEM™4
      冲程 11.8 in 300 mm
      缸径 11.8 in 300 mm
      宽度 102.28 in 2598 mm
      高度 129.1 in 3279 mm
      干重 58500 lb 26835 kg
      冷却系统 194 gal(US) 734 l
      润滑油系统 - 再注满 272 gal(US) 1030 l

      G3612 A4 标配设备

      进气系统

      • 空气滤清器 — 标准负荷进气适配器

      控制系统

      • A4 控制系统 — 提供电子调速功能,集成到空燃比控制和单独的汽缸点火正时控制中

      冷却系统

      • 缸套水水泵
      • 缸套水恒温器和壳体
      • 后冷器泵
      • 后冷器水恒温器和壳体
      • 两级后冷器

      排气系统

      • 干式包覆排气歧管
      • 垂直出口适配器

      飞轮和飞轮壳

      • SAE 标准旋向

      燃油系统

      • 进气阀 - 电子控制燃油供应压力

      点火系统

      • A4 控制系统 — 感应单独的汽缸爆震并控制单独的汽缸正时

      润滑系统

      • 曲轴箱通气孔 — 顶置
      • 机油冷却器
      • 机油滤清器
      • 油底壳放油阀

      支架系统

      • 发动机安装支脚(共六个)

      保护系统

      • 带清洁循环的电子切断系统
      • 曲轴箱防爆安全阀
      • 断气阀

      起动系统

      • 空气起动系统

      通用

      • 喷漆 — Cat 黄
      • 减振器

      G3612 A4 选装设备

      进气系统

      • 带预滤器和防雨装置的重负荷空气滤清器

      充电系统

      • 35 A 和 65 A 充电交流发电机 - 经 CSA 批准

      排气系统

      • 柔性波纹管适配器
      • 排气管扩张器
      • 焊接法兰

      燃油系统

      • 燃油滤清器
      • 燃气压力调节器
      • 柔性连接
      • 低能量燃油系统
      • 腐蚀性气体燃料系统

      仪器

      • 远程数据监视和速度控制
      • 兼容 Cat 电子技师(ET,Electronic Technician)和数据视图
      • LCD 显示屏
      • 彩色 HMI 显示器
      • 支持 Modbus 和以太网

      润滑系统

      • 空气或电动马达驱动型预润滑
      • 双联机油滤清器
      • 右侧维修
      • 润滑油补充系统

      支架系统

      • 安装底盘(一套六个)

      取力器

      • 前枢轴

      起动系统

      • 空气减压阀
      • 天然气起动系统

      通用

      • 发动机盘动装置
      • 减振器护罩

      了解 G3612 A4 与常用比较产品相比如何。

      使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

      比较所有型号

      媒体库

      G3612 燃气发动机

      G3612 燃气发动机

      360 View