3512E HD 干式歧管和 ATAAC 石油发动机油井服务发动机

修井发动机 3512E Tier 4 Final

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大额定功率
2500 BHP
1864 bkW
排放
非道路移动式 EPA Tier 4 Final
非道路移动式 EPA Tier 4 Final
排量
3596 in³
58.9 l

概述

油田中的油井增产作业复杂且要求高。用于油井服务作业的 3512E Tier 4 Final 发动机经过专门开发,符合 Tier 4 Final 排放标准,在性能、耐用性和可靠性方面达到了最高标准。Cat 全球代理商网络是 Cat 发动机的坚强后盾,可以随时为您的运营提供技术支持、维修、零件和保修。3512E 发动机在 1800 rpm 转速下额定功率为 1678-1864 bkW(2250-2500 bhp),符合美国 EPA 非道路移动式 Tier 4 Final 排放标准。

产品技术规格适用产品 3512E Tier 4 Final

最大额定功率 2500 BHP 1864 bkW
排量 3596 in³ 58.9 l
最小额定功率 2250 BHP 1678 bkW
进气方式 涡轮增压-中冷 涡轮增压-中冷
飞轮和飞轮壳 SAE 0 号 SAE 0 号
飞轮齿数 151 151
冲程 8.5 in 215 mm
缸径 6.7 in 170 mm
排放 非道路移动式 EPA Tier 4 Final 非道路移动式 EPA Tier 4 Final
长度 123 in 3116 mm
宽度 90.9 in 2308.7 mm
高度 104 in 2635 mm
重量 15793 lb 7164 kg

3512E Tier 4 Final 标配设备

进气系统

  • 空对空后冷式
  • 空气滤清器(单滤芯,带维修指示灯)

控制系统

  • ADEM A4 ECU,左
  • 带电子喷油器燃油系统(需要提供 10 A 直流电源来驱动发动机电控模块)

冷却系统

  • ATAAC
  • 恒温器和壳体,缸套水齿轮驱动离心泵(齿轮驱动离心泵)

排气系统

  • 陆上油井服务发动机:
  • 海上油井服务发动机:

飞轮和飞轮壳

  • SAE 0 号 151 齿飞轮

燃油系统

  • 燃油细滤器/三级燃油滤清器
  • 燃油注油泵(电动)
  • 共轨燃油系统
  • 输油泵

润滑系统

  • 曲轴箱通气孔 — 安装在顶部
  • 电动预润滑
  • 烟雾处理系统
  • 机油冷却器
  • 进油口和油尺 — 左侧
  • 机油泵
  • 机油滤清器 — 右侧旋装式
  • 后油池油底壳,250 小时更换间隔
  • 油底壳排放阀,1" NPT 内螺纹接头
  • 回油泵

支架系统

  • 耳轴前支架

取力器

  • 辅助传动装置 - 左下侧/右上侧
  • 前壳体(两侧)

保护系统

  • ADEM A4 ECU 系统提供了允许客户编程的发动机减额策略,以便在恶劣的工作条件下提供保护
  • 紧急停止逻辑输入,通过 40 针客户接口连接提供
  • 双进气口关闭
  • 机油压力检测

通用

  • Cat Yellow 喷漆
  • 减振器和防护装置
  • 吊耳
  • 液压阀间隙调节器
  • 动力链路发动机监控

3512E Tier 4 Final 选装设备

进气系统

  • 选装重负荷空气滤清器(双滤芯/维修指示灯,带预滤器)
  • 四个前部安装的涡轮增压器

充电系统

  • 充电交流发电机

控制系统

  • 油门位置传感器
  • 本地速度油门控制
  • 调速器转换
  • 可变速散热器风扇控制

冷却系统

  • 冷却液调节器转换
  • 水位开关仪表
  • 冷却液液位传感器和冷却液调节剂
  • 外部变速箱冷却器连接
  • 可变速液压风扇泵

排放认证

  • 美国 EPA Tier 4 Final

排气系统

  • 伸缩排气接头
  • 弯头、法兰、波纹管、防雨帽
  • 工业和住宅级消音器(喷漆钢和不锈钢)

燃油系统

  • 燃油软管
  • 燃油粗滤器/油水分离器

仪器

  • 远程面板显示器和远程汽缸温度显示器

润滑系统

  • 500 小时深油池油底壳(后油池油底壳)

取力器

  • 飞轮动力输出短轴
  • 前曲轴适配器

保护系统

  • 传感器
  • 切断控制

起动系统

  • 液压起动装置
  • 液压起动装置 - 右侧
  • 双液压起动装置 — 左后侧
  • 手动发动机盘动装置

通用

  • 空气压缩机
  • 后处理支持套件

了解 3512E Tier 4 Final 与常用比较产品相比如何。

媒体库

3512E HD 干式歧管和 ATAAC 石油发动机油井服务发动机

3512E HD 干式歧管和 ATAAC 石油发动机油井服务发动机

360 View