G3406 天然气石油发动机(TA)天然气压缩发动机

天然气压缩发动机 G3406

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大额定功率
325 BHP
242 bkW
额定转速
1800 rpm
1800 rpm
排放
2% 氧气浓度排放额定值:仅限出口
2% 氧气浓度排放额定值:仅限出口

概述

这款发动机以业界标准 G3400 平台为基础构建,坚固耐用,可最大限度延长正常运行时间并降低运营成本。G3406 发动机可适应严苛的连续负荷天然气压缩应用,几乎不会出现意外停机,特别适用于气举、集气和井口天然气压缩。Cat G3406 天然气发动机的额定功率为:160-242bkW (215-325 bhp) @ 1800 rpm,客户可配置空燃比控制装置和后处理装置以满足 NSPS 现场标准,也可用于无排放限制的区域。

产品技术规格适用产品 G3406

最大额定功率 325 BHP 242 bkW
额定转速 1800 rpm 1800 rpm
排放 2% 氧气浓度排放额定值:仅限出口 2% 氧气浓度排放额定值:仅限出口
最小额定功率 215 BHP 160 bkW
压缩比 9.4:1 9.4:1
进气方式 自然进气式或涡轮增压中冷式 自然进气式或涡轮增压中冷式
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
飞轮和飞轮壳 SAE 1 SAE 1
飞轮齿数 113 113
长度 76 in 1934 mm
排量 893 in³ 14.6 l
机油换油周期 750 小时 750 小时
宽度 50 in 1270 mm
点火保护 Altronic III Altronic III
冲程 6 in 152.4 mm
缸径 5.4 in 137 mm
高度 56 in 1433 mm
干重 3000 lb 1362 kg
冷却系统 10 gal(US) 37.9 l
润滑油系统 - 再注满 20 gal(US) 75.7 l

G3406 标配设备

进气系统

  • 重负荷空气滤清器
  • 空气滤清器防雨帽
  • 服务指示灯

控制系统

  • Woodward PSG 机械式调速器
  • 调速器主动锁定控制

冷却系统

  • 节温器和壳体
  • 缸套水水泵
  • 中冷器水泵
  • 中冷器芯

排气系统

  • 水冷式排气歧管
  • 干式排气弯管

飞轮和飞轮壳

  • SAE 1 飞轮
  • SAE 1 号飞轮壳
  • SAE 标准旋向

燃油系统

  • 燃气压力调节器
  • 天然气汽化器

点火系统

  • Altronic III 点火系统

仪器

  • 工时计

润滑系统

  • 曲轴箱呼吸器 — 顶置
  • 机油冷却器
  • 机油滤清器 — 右侧
  • 辅助储油罐
  • 油底壳 — 全油底
  • 阀室盖中的机油加注口、油尺 — 右侧

支架系统

  • 发动机支架

保护系统

  • 关停装置

通用

  • 喷漆 — Cat 黄
  • 曲轴减振器和传动皮带轮
  • 吊耳

G3406 选装设备

进气系统

  • 预滤器

充电系统

  • 蓄电池充电器
  • 交流发电机充电
  • 客户提供交流发电机充电关断装置
  • 安培计
  • 安培计和接线
  • 控制装置安装

控制系统

  • PSG Woodward 调速器

冷却系统

  • 散热器
  • 无火花鼓风机风扇
  • 用于客户供应的散热器的鼓风机风扇
  • 用于客户供应的散热器的风扇驱动
  • ATAAC 转换
  • 中冷器
  • 膨胀水箱
  • 热交换器

排气系统

  • 柔性接头
  • 弯管
  • 法兰
  • 管路
  • 防雨帽
  • 消音器

燃油系统

  • 燃油滤清器
  • 天然气阀和喷嘴套件

点火系统

  • CSA 屏蔽点火系统
  • 配线线束

仪器

  • 仪表和仪表板

润滑系统

  • 可拆卸辅助储油罐
  • 润滑油

支架系统

  • 减振器

取力器

  • 辅助传动皮带轮
  • 封闭式离合器和离合器支架
  • 前置动力输出短轴和飞轮动力输出短轴

保护系统

  • 气阀

起动系统

  • 气起动马达
  • 电子空气起动控制
  • 空气压力调节器
  • 空气消声器
  • 12 V 和 24 V 单电动起动马达
  • 起动辅助装置
  • 蓄电池组、电缆和机架

通用

  • 减振器护罩

了解 G3406 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

G3406 天然气石油发动机(TA)天然气压缩发动机

G3406 天然气石油发动机(TA)天然气压缩发动机