G3516 TA 天然气石油发动机

天然气压缩发动机 G3516 TA

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大额定功率
1380 BHP
1029 bkW
额定转速
1400 rpm
1400 rpm
排放
采用 Caterpillar 提供的空燃比控制,并根据客户要求设定 0.4% 的氧气浓度
采用 Caterpillar 提供的空燃比控制,并根据客户要求设定 0.4% 的氧气浓度

概述

G3516 TA 天然气发动机

产品技术规格适用产品 G3516 TA

最大额定功率 1380 BHP 1029 bkW
额定转速 1400 rpm 1400 rpm
排放 采用 Caterpillar 提供的空燃比控制,并根据客户要求设定 0.4% 的氧气浓度 采用 Caterpillar 提供的空燃比控制,并根据客户要求设定 0.4% 的氧气浓度
最小额定功率 660 BHP 492 bkW
缸径 6.7 in 137 mm
冲程 6 in 152 mm
排量 69 in³ 4211 l
长度 143.8 in 3654 mm
宽度 77.7 in 1973 mm
高度 89.9 in 2281 mm
干重 20352 lb 9232 kg

G3516 TA 标配设备

进气系统

  • 中等负荷空气滤清器,带保养指示器
  • 防雨罩

冷却系统

  • 两级增压空气冷却:第一级 — 缸套 + 一级中冷;第二级 — 油冷器 + 二级中冷
  • 发动机冷却和增压空气冷却节温器
  • 缸套水水泵 — 齿轮驱动、离心式、非自吸泵
  • 中冷器水泵-齿轮驱动、离心式、非自吸泵
  • 具有耐腐蚀不锈钢芯的中冷器

排气系统

  • 水冷式排气歧管
  • 干式涡轮增压器壳体
  • 干式排气弯管

飞轮和飞轮壳

  • SAE 21 飞轮
  • 飞轮壳,SAE 00
  • SAE 标准旋向

燃油系统

  • 发动机供气压力要求:32 - 35 psig
  • 电子燃油计量阀
  • 燃气压力调节器
  • 断气阀

仪器

  • Product Link 蜂窝无线电

润滑系统

  • 曲轴箱通气孔 - 顶置式机油冷却器
  • 单级机油滤清器 - 右侧
  • 较浅的油底壳
  • 机油采样阀
  • 涡轮增压器机油蓄能器

支架系统

  • 导轨

取力器

  • 双减振器和护罩
  • 前壳体,两侧
  • 左侧前方下部附件驱动装置

通用

  • 喷漆 — Cat 黄
  • 曲轴减振器和护罩

G3516 TA 选装设备

进气系统

  • 远置进气口适配器

交流发电机充电

  • CSA 交流发电机 24 V,60 A

冷却系统

  • 缸套水加热器
  • 机械接头装配连接

排气系统

  • 柔性接头
  • 弯管
  • 法兰

燃油系统

  • 燃油滤清器
  • 断气阀

仪器

  • LAN 适配器
  • 操作界面面板
  • 操作界面面板外壳
  • 3'、15'、40'、90'、140' Product Link 加长线束
  • 50'、100' 互连线束

润滑系统

  • 润滑油
  • 油底壳放油口
  • 空气预润滑泵

取力器

  • 单减振器和护罩
  • 前置动力输出短轴

起动系统

  • 90 psi 起动装置
  • 150 psi 起动装置

通用

  • 特殊喷漆
  • 左侧或右侧盘动装置
  • 防爆安全阀
  • 曲轴皮带轮

了解 G3516 TA 与常用比较产品相比如何。

媒体库

G3516 TA 天然气石油发动机

G3516 TA 天然气石油发动机