G3304B NA 天然气石油发动机天然气压缩发动机

天然气压缩发动机 G3304B

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大额定功率
95 BHP
71 bkW
额定转速
1800 rpm
1800 rpm
排放
符合 NSPS 现场标准,可配置 Caterpillar 或客户自备的空燃比控制以及客户自备的后处理装置,0.5 g 和 1 g/bhp-hr 氮氧化物排放
符合 NSPS 现场标准,可配置 Caterpillar 或客户自备的空燃比控制以及客户自备的后处理装置,0.5 g 和 1 g/bhp-hr 氮氧化物排放

概述

这款发动机以业界标准 G3300 平台为基础构建,坚固耐用,所用技术能够提升性能、提高运行时率并降低运营成本。G3304B 发动机可适应严苛的连续作业天然气压缩应用,几乎不会出现意外停机,特别适用于气举、集气和井口天然气压缩。Cat G3304B 天然气发动机在 1800 rpm 转速下额定功率为 71 bkW(95 bhp),符合 NSPS 现场标准,可配置 Caterpillar 或客户自备的空燃比控制和后处理装置。

产品技术规格适用产品 G3304B

最大额定功率 95 BHP 71 bkW
额定转速 1800 rpm 1800 rpm
排放 符合 NSPS 现场标准,可配置 Caterpillar 或客户自备的空燃比控制以及客户自备的后处理装置,0.5 g 和 1 g/bhp-hr 氮氧化物排放 符合 NSPS 现场标准,可配置 Caterpillar 或客户自备的空燃比控制以及客户自备的后处理装置,0.5 g 和 1 g/bhp-hr 氮氧化物排放
最小额定功率 95 BHP 71 bkW
压缩比 10.5:1 10.5:1
进气方式 自然进气 自然进气
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
飞轮和飞轮壳 SAE 1 SAE 1
飞轮齿数 156 156
干重 2253.8 lb 1022.3 kg
长度 46 in 1158 mm
排量 425 in³ 7 l
机油换油周期 750 750
宽度 29 in 744 mm
点火保护 ADEM™ A4 ADEM™ A4
空燃比控制 ADEM™ A4 ADEM™ A4
冲程 6 in 152 mm
缸径 4.75 in 121 mm
冷却系统 4.23 gal(US) 16 l
润滑油系统 - 再注满 8.19 gal(US) 31 l

G3304B 标配设备

进气系统

  • 中型空气滤清器 — 干式
  • 空气滤清器防雨盖(散装)
  • 服务指示灯

控制系统

  • ADEM A4

冷却系统

  • 自动调温器和壳体 — 全开温度为 97°C(207°F)
  • 齿轮驱动型离心缸套水水泵,非自动注入

排气系统

  • 排气歧管 — 水冷式
  • 排气弯头 — 干式 102 mm(4 in)
  • 三元催化剂 — 1.0 g 和 0.5 g 氮氧化物催化剂选配

飞轮和飞轮壳

  • SAE 1 飞轮
  • 飞轮壳,SAE 1
  • SAE 标准旋向

燃油系统

  • 空燃比控制
  • 燃气压力调节器
  • 燃气压力要求 10.3-68.9 kPa(1.5-10 psi)
  • 天然气汽化器

点火系统

  • ADEM A4 点火

润滑系统

  • 安装在顶部的曲轴箱通气孔
  • 机油冷却器
  • 机油滤清器
  • 油底壳,整个油池
  • 进油口和油尺

保护系统

  • 以下参数包含警报和停机

G3304B 选装设备

交流发电机充电

  • 24V、35A 交流发电机
  • 24V、35A CSA 交流发电机*

冷却系统

  • 散热器
  • 缸套水水泵入口适配器

排气系统

  • 排气伸缩接头 — ANSI 法兰
  • 排气弯管
  • 催化剂线束
  • ANSI 法兰

点火系统

  • CSA 认证的电子设备和点火装置*

仪器

  • 操作界面面板
  • 操作界面面板外壳
  • 15'、25' 和 50' 互连线束

起动系统

  • 空气压力调节器
  • 空气起动消声器
  • 叶片式起动装置
  • 电子起动装置
  • 涡轮起动装置

了解 G3304B 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

G3304B NA 天然气石油发动机天然气压缩发动机

G3304B NA 天然气石油发动机天然气压缩发动机