C27 ACERT Tier 2

陆地生产发电机组 C27 ACERT Tier 2

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大额定功率
725-828 ekW(907-1035 kVA)
725-828 ekW(907-1035 kVA)
最小额定功率
725-828 ekW(907-1035 kVA)
725-828 ekW(907-1035 kVA)
燃油
柴油
柴油

概述

生产石油和天然气是一项复杂的任务,需要配备专门为油田设计的设备。Cat C 系列油田柴油发电机组采用了坚固的设计,能够经受油田中的恶劣条件的考验。数十年的发动机制造经验与最新的电子设备相结合,确保提供最高性能、安全的操作、低排放以及简化的操作界面。Cat 全球代理商网络为 Cat 发电机组提供全方位支持,可随时为您的业务提供技术、维修、零件和保修支持。C27 ACERT 油田柴油发电机组额定功率:在 60 Hz(1800 rpm)条件下为 725 ekW(907 - 1035 kVA),符合美国 EPA Tier 2 等效排放标准。

产品技术规格适用产品 C27 ACERT Tier 2

最大额定功率 725-828 ekW(907-1035 kVA) 725-828 ekW(907-1035 kVA)
最小额定功率 725-828 ekW(907-1035 kVA) 725-828 ekW(907-1035 kVA)
排放/燃油策略 美国 EPA Tier 2 美国 EPA Tier 2
进气方式 涡轮增压后冷式 涡轮增压后冷式
歧管类型 干燥 干燥
缸径 5.4 in 137.2 mm
冲程 6 in 152.4 mm
排量 1648 in³ 27 l
发动机控制和保护 ADEM A4 ADEM A4
发电机组控制 EMCP 4.2 EMCP 4.2
发电机 SR4B SR4B
燃油系统 MEUI MEUI
频率 - 转速 60 Hz(1800 rpm) 60 Hz(1800 rpm)
燃油 柴油 柴油
长度 186 in 4725 mm
宽度 77 in 1950 mm
高度 86 in 2180 mm
重量 20000 lb 9072 kg

C27 ACERT Tier 2 标配设备

进气系统

  • 重负荷双滤芯空气滤清器
  • 维修指示灯

冷却系统

  • 安装在组件上的散热器(50°C)
  • 并排式滤芯
  • 在底座边缘带有阀门的冷却液排放管
  • 冷却液液位目测表
  • 风扇和传动带护罩
  • Cat 长效冷却液
  • 顶部和底部金属箱

排气系统

  • 干式排气歧管

燃油系统

  • 燃油粗滤器
  • 燃油细滤器
  • 燃油注油泵
  • 输油泵

发电机

  • SR4B
  • H 级绝缘
  • 散绕
  • IP23 防护
  • Cat DVR
  • 永久励磁
  • 紧密耦合对准的双轴承

控制装置

  • ADEM A4 ECU
  • EMCP 4.2 控制面板
  • 紧急停机按钮

润滑系统

  • 机油冷却器
  • 高效机油滤清器
  • 机油排放阀
  • 烟雾处理系统
  • 齿轮式润滑油泵

支架系统

  • 用于油田的重负荷焊接钢底座(滑动)
  • 防振安装
  • 专为提高耐用性而设计的焊接底座(C 形通道设计)

起动/充电系统

  • 24 V 起动电机
  • 45 A 充电交流发电机

通用

  • 喷漆 — Caterpillar Yellow,导轨和散热器除外(另采用高光黑漆)
  • 飞轮和飞轮壳 - SAE 0
  • 发动机吊耳

C27 ACERT Tier 2 选装设备

进气系统

  • 预滤器

控制系统

  • 直接机架控制装置

冷却系统

  • 缸套水加热器

排气系统

  • 歧管和涡轮增压器护罩
  • 扩张器

发电机

  • 自励磁

起动/充电系统

  • 空气起动马达

支架系统

  • 短底座 - 全长 4725 mm(186 in)(不含牵引杆)

了解 C27 ACERT Tier 2 与常用比较产品相比如何。

媒体库

C27 ACERT Tier 2

C27 ACERT Tier 2

查看当前优惠(按对象)  C27 ACERT Tier 2

查看更多优惠