G3408C 低排放天然气石油发动机天然气压缩发动机

天然气压缩发动机 G3408C

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大额定功率
425 BHP
317 bkW
额定转速
1800 rpm
1800 rpm
排放
符合 NSPS 现场标准,可配置客户自备的 SCR 后处理装置
符合 NSPS 现场标准,可配置客户自备的 SCR 后处理装置

概述

这款发动机以业界标准 G3400 平台为基础构建,坚固耐用,可最大限度延长正常运行时间并降低运营成本。G3408C 发动机可适应严苛的连续负荷天然气压缩应用,几乎不会出现意外停机,特别适用于气举、集气和井口天然气压缩。Cat G3408C 天然气发动机的额定功率为:317 bkW(425 bhp) @ 1800 rpm,客户可配置空燃比控制装置和后处理装置以满足 NSPS 现场标准,也可用于无排放限制的区域。

产品技术规格适用产品 G3408C

最大额定功率 425 BHP 317 bkW
额定转速 1800 rpm 1800 rpm
排放 符合 NSPS 现场标准,可配置客户自备的 SCR 后处理装置 符合 NSPS 现场标准,可配置客户自备的 SCR 后处理装置
最小额定功率 425 BHP 317 bkW
压缩比 8.5:1 8.5:1
进气方式 涡轮增压中冷式 涡轮增压中冷式
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
飞轮和飞轮壳 SAE 0 号 SAE 0 号
飞轮齿数 136 136
长度 69.1 in 1756 mm
机油换油周期 750 小时 750 小时
宽度 61.5 in 1563 mm
点火保护 Cat EIS Cat EIS
冲程 6 in 152 mm
缸径 5.4 in 137 mm
高度 69.2 in 1758 mm
排量 1099 in³ 18 l
干重 2041 lb 4500 kg
冷却系统 14.5 gal(US) 54.9 l
润滑油系统 - 再注满 39 gal(US) 147.63 l

G3408C 标配设备

进气系统

  • 单滤芯空气滤清器,带服务指示灯

控制系统

  • 电子调速器
  • 空燃比控制

冷却系统

  • 节温器和壳体
  • 缸套水水泵
  • 中冷器水泵
  • 中冷器芯

排气系统

  • 水冷式排气歧管
  • 干式排气弯管

飞轮和飞轮壳

  • SAE 0 飞轮
  • SAE 0 号飞轮壳
  • SAE 标准旋向

燃油系统

  • 燃气压力调节器(燃气压力要求为 1.5 到 5 psi)
  • 天然气汽化器

点火系统

  • 具有爆震感应正时的 Cat 电子点火系统(EIS)

仪器

  • 工时计

润滑系统

  • 曲轴箱呼吸器 — 顶置
  • 机油冷却器
  • 机油滤清器 — 右侧
  • 深油底壳
  • 阀室盖内的机油加注口和油尺 — 右侧

支架系统

  • 发动机支架

保护系统

  • 爆震感应正时控制
  • 截止阀

通用

  • 喷漆 — Cat 黄
  • 曲轴减振器和皮带轮
  • 吊耳
  • 缸体检修盖

G3408C 选装设备

进气系统

  • 空气滤清器 — 两级
  • 进气口适配器
  • 预滤器
  • 空气滤清器防雨帽

充电系统

  • 蓄电池充电器
  • 交流发电机充电
  • 安培计
  • 安培计和接线
  • 控制装置安装

冷却系统

  • 散热器
  • 用于客户供应的散热器的鼓风机风扇和风扇驱动装置
  • 膨胀水箱
  • 热交换器

排气系统

  • 柔性接头
  • 弯管
  • 法兰
  • 防雨帽
  • 消音器
  • 排气歧管 — 每个排气孔都有测量孔

燃油系统

  • 双燃气调节器
  • 汽化器套件
  • 燃油滤清器

点火系统

  • CSA 点火
  • 点火接地配线线束
  • 电源

仪器

  • 警报模块
  • 仪表和仪表板

支架系统

  • 减振器

取力器

  • 辅助传动皮带轮
  • 封闭式离合器和离合器支架
  • 前置动力输出短轴
  • 飞轮动力输出短轴
  • 可拆卸皮带轮

保护系统

  • 气阀
  • 状态控制箱互连配线线束

起动系统

  • 气起动马达
  • 空气压力调节器
  • 空气消声器
  • 电子起动控制
  • 24 V 单电动起动马达
  • 起动辅助装置
  • 蓄电池组 —(24 V 干式)、电缆和机架

通用

  • 特殊喷漆

了解 G3408C 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

G3408C 低排放天然气石油发动机天然气压缩发动机

G3408C 低排放天然气石油发动机天然气压缩发动机