C32 ACERT Tier 2

陆地生产发电机组 C32 ACERT Tier 2

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大额定功率
800 ekW(1000 kVA)
800 ekW(1000 kVA)
最小额定功率
910 ekW(1300 kVA)
910 ekW(1300 kVA)
燃油
柴油
柴油

概述

生产石油和天然气是一项复杂的任务,需要配备专门为油田设计的设备。Cat C 系列油田柴油发电机组采用了坚固的设计,能够经受油田中的恶劣条件的考验。数十年的发动机制造经验与最新的电子设备相结合,确保提供最高性能、安全的操作、低排放以及简化的操作界面。Cat 全球代理商网络为 Cat 发电机组提供全方位支持,可随时为您的业务提供技术、维修、零件和保修支持。C32 ACERT 油田柴油发电机组额定功率:50 和 60 Hz(1500 和 1800 rpm)条件下为 800 - 910 ekW(1000 - 1300 kVA),符合美国 EPA Tier 2 等效排放标准、欧盟 Stage II 等效排放标准。

产品技术规格适用产品 C32 ACERT Tier 2

最大额定功率 800 ekW(1000 kVA) 800 ekW(1000 kVA)
最小额定功率 910 ekW(1300 kVA) 910 ekW(1300 kVA)
排放标准/燃料策略 美国 EPA Tier 2 美国 EPA Tier 2
进气方式 涡轮增压中冷式 涡轮增压中冷式
歧管类型 干式 干式
缸径 5.7 in 145 mm
冲程 6.4 in 162 mm
排量 1959 in³ 32.1 l
发动机控制和保护 ADEM A4 ADEM A4
发电机组控制 EMCP 3.1 EMCP 3.1
发电机 SR4B SR4B
燃油系统 MEUI(机械加压的电子控制式单体喷油器) MEUI(机械加压的电子控制式单体喷油器)
频率 - 转速 50/60 Hz(1500/1800 rpm) 50/60 Hz(1500/1800 rpm)
燃油 柴油 柴油
长度 206 in 5228 mm
宽度 75 in 1905 mm
高度 86 in 2180 mm
重量 20500 lb 9299 kg

C32 ACERT Tier 2 标配设备

进气系统

  • 双滤芯空气滤清器
  • 服务指示灯

冷却系统

  • 安装在组件上的散热器(50°C)
  • 在底座边缘带有阀门的冷却液排放管
  • 冷却液液位传感器
  • 风扇和传动带护罩
  • 冷却液液位目测表
  • Cat 长效冷却液
  • 顶部和底部金属箱体

排气系统

  • 干式排气歧管
  • 法兰出口

燃油系统

  • 带集成式油水分离器的燃油粗滤器
  • 燃油细滤器
  • 燃油注油泵
  • 燃油软管
  • 燃油冷却器

发电机

  • SR4B 无刷
  • 自励磁
  • H 级绝缘
  • 模绕
  • IP23 防护
  • Cat DVR 三相感应,带有可选的电压/频率
  • 3 个感应 CT 和一个压降 CT
  • 防冷凝空间加热器

发电机附件

  • 母线 - NEMA 和 IEC 机械凸耳孔
  • 底部电缆入口;允许顶部电缆进入

控制装置

  • ADEM A4 ECU
  • EMCP 3 控制面板

润滑系统

  • 高效机油滤清器
  • 机油排放阀
  • 烟雾处理系统
  • 齿轮式润滑油泵
  • 深油底壳

支架系统

  • 钢底架(滑动)
  • 防振底座(散装发运)
  • 专为提高耐用性而设计的焊接底座(工形梁设计)

起动/充电系统

  • 24 V 起动电机
  • 45 A 充电交流发电机
  • 蓄电池架
  • 蓄电池断路开关
  • 超大型蓄电池

通用

  • 喷漆 — Caterpillar Yellow,导轨和散热器除外(另采用高光黑漆)
  • 飞轮和飞轮壳 - SAE 0

C32 ACERT Tier 2 选装设备

进气系统

  • 进气口适配器
  • 预滤器

排气系统

  • 不锈钢排气柔性接头
  • 弯头、法兰、扩张器和 Y 形适配器

发电机

  • 永久励磁
  • 超大型优质发电机

起动/充电系统

  • 带切断阀的缸套水加热器
  • 蓄电池充电器(10 A)

控制装置

  • EMCP 4.2 控制面板
  • EMCP 4.3 控制面板
  • 本地或远程报警器面板
  • 发电机温度监控和防护
  • 离散式 I/O 模块
  • 负载分配模块(对于直接机架是选件)

了解 C32 ACERT Tier 2 与常用比较产品相比如何。

媒体库

C32 ACERT Tier 2

C32 ACERT Tier 2