G3512

移动式燃气解决方案 G3512

请求报价 查找代理商

主要技术规格

排放标准/燃料策略
美国 EPA Tier 2 火花点火非道路移动式
美国 EPA Tier 2 火花点火非道路移动式
进气方式
涡轮增压 2 级中冷
涡轮增压 2 级中冷
缸径
6.7 in
170 mm

概述

在偏远油田,无法连接公共电网时,石油和天然气的开采将面临巨大挑战。然而,Caterpillar 的油田天燃气发电机组为这一挑战提供了理想解决方案。该发动机组可利用井场低成本甚至免费的燃气运行,并且不会影响性能。使用这类发电机组可帮助客户显著降低燃料成本,并免去了柴油燃油的运送和物流成本。此外,这些设备还能轻松承受油田的恶劣条件,并采用了适合装卸的重型结构。Cat 全球代理商网络为 Cat 发电机组提供全方位支持,可随时为您的业务提供技术、维修、零件和保修支持。额定功率:1095 bkW(1468 bhp),转速 1800 rpm。

产品技术规格适用产品 G3512

排放标准/燃料策略 美国 EPA Tier 2 火花点火非道路移动式 美国 EPA Tier 2 火花点火非道路移动式
进气方式 涡轮增压 2 级中冷 涡轮增压 2 级中冷
缸径 6.7 in 170 mm
冲程 7.5 in 190 mm
排量 3173 in³ 52 l
发动机控制和保护 电子(ADEM 4) 电子(ADEM 4)
发电机组控制 EMCP 4.4 控制面板 EMCP 4.4 控制面板
频率 - 转速 60 Hz 60 Hz
燃油系统 电子燃油控制阀 电子燃油控制阀
长度 196 in 4979.3 mm
宽度 84.8 in 2154.4 mm
高度 89.6 in 2277.1 mm

G3512 标配设备

进气系统

  • 中等负荷空气滤清器,带服务指示灯和空气滤清器差压传感器

冷却系统

  • 缸套水出口 - 右侧法兰接头
  • 缸套水水泵,齿轮驱动的离心泵,非自吸式

排气系统

  • 干式排气歧管

燃油系统

  • 10-35 kPag 供气

仪器

  • EMCP 4.4
  • ADEM™4

润滑系统

  • 曲轴箱通气孔 - 安装在顶部
  • 预润滑泵
  • 单筒机油滤清器
  • 标准油底壳

G3512 选装设备

进气系统

  • 预滤器

交流发电机充电

  • 交流发电机充电 24V,35A

连接件

  • 左侧法兰缸套水连接

排气系统

  • 排气焊接法兰

燃油系统

  • 燃气阀组

润滑系统

  • 电动预润滑
  • 气动预润滑
  • 油位调节器
  • 排油口

起动系统

  • 盘动总成
  • 右侧空气起动装置

了解 G3512 与常用比较产品相比如何。

媒体库

G3512

G3512