G3516J 天然气发动机

天然气压缩发动机 G3516J

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大额定功率
1500 BHP
1119 bkW
额定转速
1400 rpm
1400 rpm
排放
符合 NSPS 现场标准,可配置客户自备的后处理装置,0.3 g 和 0.5 g/bhp-hr 氮氧化物排放
符合 NSPS 现场标准,可配置客户自备的后处理装置,0.3 g 和 0.5 g/bhp-hr 氮氧化物排放

概述

G3500 发动机系列具有功能多、正常运行时间长和运营成本低的特点,非常适合天然气压缩应用。该系列发动机采用 ADEM A3 技术,可在保持低排放的同时,实现最高性能和安全性。G3500 发动机非常适用于气举、集气装置和井口天然气压缩。Cat G3516J 天然气发动机在 1400 rpm 转速下额定功率为 1029 bkW(1380 bhp)和 1119 bkW(1500 bhp),符合 NSPS 现场标准,可配置客户自备的后处理装置。

产品技术规格适用产品 G3516J

最大额定功率 1500 BHP 1119 bkW
额定转速 1400 rpm 1400 rpm
排放 符合 NSPS 现场标准,可配置客户自备的后处理装置,0.3 g 和 0.5 g/bhp-hr 氮氧化物排放 符合 NSPS 现场标准,可配置客户自备的后处理装置,0.3 g 和 0.5 g/bhp-hr 氮氧化物排放
最小额定功率 1380 BHP 1029 bkW
排量 4211 in³ 69 l
进气方式 二级涡轮增压中冷式 二级涡轮增压中冷式
飞轮和飞轮壳 逆时针 逆时针
机油换油周期 2000 小时 2000 小时
冲程 7.5 in 190 mm
缸径 6.7 in 170 mm
燃烧 稀薄燃烧 稀薄燃烧
调速器 电子(ADEM A3) 电子(ADEM A3)
润滑油系统 423 L(112 gal) 423 L(112 gal)

G3516J 标配设备

进气系统

  • 圆形进气口适配器
  • 单滤芯罐式,带保养指示器

冷却系统

  • 两级增压空气冷却系统
  • 发动机冷却和增压空气冷却节温器

排气系统

  • 水冷式排气歧管
  • 干式涡轮增压器壳体
  • 水冷式排气弯头

燃油系统

  • 7-40 psig 供气
  • 电子燃油计量阀
  • 燃气压力调节器
  • 断气阀
  • 燃油系统

仪器

  • 8 英寸 HMI 发动机控制面板
  • 互连线束

润滑系统

  • 曲轴箱呼吸器 — 顶置
  • 机油采样阀
  • 深油底壳
  • 机油采样阀
  • 涡轮增压器机油蓄能器

保护系统

  • 断气阀

动力输出

  • 前壳体,两侧

G3516J 选装设备

进气系统

  • 防雨罩

充电系统

  • CSA 交流发电机(24V、65A)

排气系统

  • 柔性接头
  • 弯管
  • 法兰
  • 消音器

燃油系统

  • 燃油滤清器

润滑系统

  • 机油旁通滤清器
  • 空气预润滑泵
  • 润滑油
  • 油底壳放油口

保护系统

  • 防爆安全阀

起动系统

  • 90 psi 起动装置
  • 150 psi 起动装置

了解 G3516J 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

G3516J 天然气发动机

G3516J 天然气发动机