G3412 天然气石油发动机/天然气压缩发动机

天然气压缩发动机 G3412

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大额定功率
600 BHP
447 bkW
额定转速
1800 rpm
1800 rpm
排放
2% 氧气浓度排放额定值:仅限出口
2% 氧气浓度排放额定值:仅限出口

概述

这款发动机以业界标准 G3400 平台为基础构建,坚固耐用,可最大限度延长正常运行时间并降低运营成本。G3412 发动机可适应严苛的连续负荷天然气压缩应用,几乎不会出现意外停机,特别适用于气举、集气和井口天然气压缩。Cat G3412 天然气发动机的额定功率为:448 bkW(600 bhp) @ 1800 rpm,适合无排放限制区域。

产品技术规格适用产品 G3412

最大额定功率 600 BHP 447 bkW
额定转速 1800 rpm 1800 rpm
排放 2% 氧气浓度排放额定值:仅限出口 2% 氧气浓度排放额定值:仅限出口
最小额定功率 600 BHP 448 bkW
排量 1649 in³ 27 l
压缩比 9.7:1 9.7:1
进气方式 涡轮增压 - 后冷式 涡轮增压 - 后冷式
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
飞轮和飞轮壳 SAE 0 号 SAE 0 号
飞轮齿数 136 136
干重 4720 lb 2141 kg
机油换油周期 750 小时 750 小时
点火保护 Altronic III Altronic III
冲程 6 in 152 mm
缸径 5.4 in 137 mm
冷却系统 20 gal(US) 75.7 l
润滑油系统 - 再注满 45 gal(US) 170.3 l

G3412 标配设备

进气系统

  • 单滤芯空气滤清器,带服务指示灯

控制系统

  • Woodward PSG 机械式调速器
  • 主动锁定调速器控制

冷却系统

  • 节温器和壳体
  • 缸套水水泵
  • 中冷器水泵
  • 中冷器芯

排气系统

  • 水冷式排气歧管
  • 干式排气弯管

飞轮和飞轮壳

  • SAE 0 飞轮
  • SAE 0 号飞轮壳
  • SAE 标准旋向

燃油系统

  • 燃气压力调节器
  • 天然气汽化器

点火系统

  • 数字点火系统

仪器

  • 工时计

润滑系统

  • 曲轴箱呼吸器 — 顶置
  • 机油冷却器
  • 机油滤清器 — 右侧
  • 辅助储油罐
  • 后置油池油底壳
  • 右侧阀室盖中的进油口和油尺

支架系统

  • 发动机支架

保护系统

  • 截止阀

通用

  • 喷漆 — Cat 黄
  • 曲轴减振器和传动皮带轮
  • 吊耳

G3412 选装设备

进气系统

  • 空气滤清器
  • 进气口适配器
  • 预滤器
  • 空气滤清器防雨帽

充电系统

  • 蓄电池充电器
  • 交流发电机充电
  • 安培计
  • 安培计和接线
  • 控制装置安装

控制系统

  • EG3P/2301A 转速控制调速器
  • PSG 电动调速器
  • PSG 气动调速器

冷却系统

  • 散热器
  • 用于客户供应的散热器的鼓风机风扇和风扇驱动装置
  • ATAAC 转换
  • 中冷器
  • 膨胀水箱
  • 热交换器

排气系统

  • 柔性接头
  • 弯管
  • 法兰
  • 防雨帽
  • 消音器

燃油系统

  • 双燃气调节器
  • 低能燃油汽化器
  • 低压气体转化
  • 丙烷和天然气阀及喷嘴套件
  • 燃油滤清器

点火系统

  • CSA 点火
  • 点火接地配线线束
  • 电源 — 数字点火系统

仪器

  • 警报模块
  • 仪表和仪表板

润滑系统

  • 可拆卸辅助储油罐
  • 润滑油

支架系统

  • 减振器

取力器

  • 辅助传动皮带轮
  • 封闭式离合器
  • 离合器支架
  • 前置动力输出短轴
  • 飞轮动力输出短轴
  • 可拆卸皮带轮

保护系统

  • 气阀
  • 状态控制箱互连配线线束

起动系统

  • 气起动马达
  • 电子空气起动控制
  • 空气压力调节器
  • 空气消声器
  • 24 V 单电动起动马达
  • 起动辅助装置
  • 蓄电池组(24 V 干式)、电缆和机架

通用

  • 工具套件
  • 数字诊断工具

了解 G3412 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

G3412 天然气石油发动机/天然气压缩发动机

G3412 天然气石油发动机/天然气压缩发动机