CN3586

天然气压缩电机 CN3586 天然气压缩电机

请求报价 查找代理商

主要技术规格

防爆等级
1 类 2 区 A、B、C、D 组 T3(NEC 或 CEC)
1 类 2 区 A、B、C、D 组 T3(NEC 或 CEC)
安装标识
F1 或 F2
F1 或 F2
电压/频率
4000V 和 4160V ± 10%/60 Hz
4000V 和 4160V ± 10%/60 Hz

概述

这款电机专为高要求天然气压缩应用提供动力。每台 Cat® 电机在各个生产阶段都经过严格测试,确保其带载时可按照您的工艺要求可靠运行。工作效率高、运营成本低、噪音小且零排放。Cat 全球代理商网络为 Cat 天然气压缩电机提供全方位支持,可随时为您的业务提供技术、维修、零件和保修支持。

产品技术规格适用产品 CN3586 天然气压缩电机

防爆等级 1 类 2 区 A、B、C、D 组 T3(NEC 或 CEC) 1 类 2 区 A、B、C、D 组 T3(NEC 或 CEC)
安装标识 F1 或 F2 F1 或 F2
电压/频率 4000V 和 4160V ± 10%/60 Hz 4000V 和 4160V ± 10%/60 Hz
满载转速 894 rpm 894 rpm
电机类型 笼式感应电机 笼式感应电机
极数 8 8
最高环境温度 104 °F 40 °C
满载电流 458 安培 458 安培
8.5 in 216 mm
额定扭矩 20555 lb/ft 27869 N·m
最高海拔 - 降容前 3300 ft 1000 m
堵转电流 540%,代码 E 540%,代码 E
定子绕组的连接 星形 星形
标准 NEMA MG1 NEMA MG1
负荷 持续 持续
外壳类型/冷却方式 WP-II WP-II
堵转扭矩 60% 60%
服务系数 1.15 SF(1 VFD) 1.15 SF(1 VFD)
空载电流 137 安培 137 安培
绝缘 F 级 F 级
温度上升 在额定负载下为 B 级 在额定负载下为 B 级

CN3586 天然气压缩电机 标配设备

轴承

  • 用于监控轴承温度的 RTD
  • 非驱动端绝缘轴承,以减小轴电流
  • 1500 hp 时的耐摩擦能力(选装)

转子

  • 最小振动设计
  • 满转速下动平衡
  • 装配式铜制笼
  • 锻造无键轴
  • AISI 4140/DIN42CrMo4 轴

定子

  • 径向进气道,确保均匀、高效地冷却
  • 真空浸渍采用独特配方的环氧树脂
  • 每相两个 RTDS
  • 空间加热器
  • 焊接机加工的定子铁芯在马达的整个生命周期保持其刚度,确保密封稳定的绝缘系统,从而保证高绝缘性,出色的热导性,并消除内部有害的局部放电

了解 CN3586 天然气压缩电机 与常用比较产品相比如何。

媒体库

CN3586

CN3586

360 View