Stüdyo Çekimi

Hafif Malzeme Kovaları 3,0 m3 (3,9 yd3), Pimli, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
108.1 inç
2747 mm
Yükseklik
53.9 inç
1369 mm
Ağırlık
2731.5 lb
1239 kg

Görüntüleme

Hafif ve gevşek malzemeleri yüklemek için kullanılır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3,0 m3 (3,9 yd3), Pimli, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Genişlik 108.1 inç 2747 mm
Yükseklik 53.9 inç 1369 mm
Ağırlık 2731.5 lb 1239 kg
Uzunluk 57.6 inç 1462 mm
Kapasite 3.9 yd³ 3 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 1 inç 25 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli

3,0 m3 (3,9 yd3), Pimli, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm