Genişlik | 107.8 inç 2738 mm |
Yükseklik | 53.1 inç 1350 mm |
Ağırlık | 2467 lb 1119 kg |
Uzunluk | 57.9 inç 1470 mm |
Kapasite | 3.3 yd³ 2.5 m³ |
Taban Kenarı Kalınlığı | 1.3 inç 32 mm |
Arayüz Tipi | ISO Ataşman Değiştirici ISO Ataşman Değiştirici |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Performans Serisi Düz Zeminli, Genel Amaçlı Kovalar, geri sürükleme ve tesviye işlerinde daha iyi sonuçlar sağlayan bir uzun düz zemine sahiptir.
Genişlik | 107.8 inç 2738 mm |
Yükseklik | 53.1 inç 1350 mm |
Ağırlık | 2467 lb 1119 kg |
Uzunluk | 57.9 inç 1470 mm |
Kapasite | 3.3 yd³ 2.5 m³ |
Taban Kenarı Kalınlığı | 1.3 inç 32 mm |
Arayüz Tipi | ISO Ataşman Değiştirici ISO Ataşman Değiştirici |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm