Stüdyo Çekimi

Düz Zemin Kovaları - Performans Serisi 2,9 m3 (3,8 yd3), Fusion™ Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
107.4 inç
2727 mm
Yükseklik
56.7 inç
1439 mm
Ağırlık
2846.2 lb
1291 kg

Görüntüleme

Performans Serisi Düz Zeminli, Genel Amaçlı Kovalar, geri sürükleme ve tesviye işlerinde daha iyi sonuçlar sağlayan bir uzun düz zemine sahiptir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 2,9 m3 (3,8 yd3), Fusion™ Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Genişlik 107.4 inç 2727 mm
Yükseklik 56.7 inç 1439 mm
Ağırlık 2846.2 lb 1291 kg
Uzunluk 56.9 inç 1445 mm
Kapasite 3.8 yd³ 2.9 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 1 inç 25 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 1 inç 25 mm
Arayüz Tipi Fusion™ Ataşman Değiştirici Fusion™ Ataşman Değiştirici

2,9 m3 (3,8 yd3), Fusion™ Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.