Stüdyo Çekimi

Boru ve Direk Çatalları 1.524 mm (60 inç)

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
100.7 inç
2559 mm
Çatal Dişi Uzunluğu
60 inç
1524 mm
Ağırlık
3505.3 lb
1590 kg

Görüntüleme

Cat® Boru ve Direk Çatalları petrol ve gaz sahası sondajı, boru hattı inşası ve toprak üstü genel hizmet işlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiştir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.524 mm (60 inç)

Genişlik 100.7 inç 2559 mm
Çatal Dişi Uzunluğu 60 inç 1524 mm
Ağırlık 3505.3 lb 1590 kg
Arayüz Tipi Fusion™ Ataşman Değiştirici Fusion™ Ataşman Değiştirici
Gerekli Hidrolik 3. İşlev 3. İşlev
Taşıma Yüksekliği - Kapalı Kelepçe 52 inç 1321 mm
Taşıma Yüksekliği - Kapalı Kelepçe 112.3 inç 2852 mm
Diş Aralığı - Maksimum Genişlik 96 inç 2438 mm
Çatal Dişi Genişliği 6 inç 152 mm
Çatal Dişi Kalınlığı 2.5 inç 64 mm
Yük Kapasitesi 5158.8 lb 2340 kg

1.524 mm (60 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.