Yükseklik | 52 inç 1320 mm |
Genişlik | 98.3 inç 2498 mm |
Ağırlık | 1408.8 lb 639 kg |
Uzunluk | 24.9 inç 633 mm |
Arayüz Tipi | Fusion™ Ataşman Değiştirici Fusion™ Ataşman Değiştirici |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Standart paletli çatallı taşıyıcıların uygun olmayabileceği ağır hizmet tipi uygulamalarda kullanım içindir.
Yükseklik | 52 inç 1320 mm |
Genişlik | 98.3 inç 2498 mm |
Ağırlık | 1408.8 lb 639 kg |
Uzunluk | 24.9 inç 633 mm |
Arayüz Tipi | Fusion™ Ataşman Değiştirici Fusion™ Ataşman Değiştirici |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm