Stüdyo Çekimi
YENİ

Yüksekten Boşaltma Kovaları 4,1 m3 (5,4 yd3), Pimli, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
119.4 inç
3032 mm
Yükseklik
68.3 inç
1736 mm
Ağırlık
3992.6 lb
1811 kg

Görüntüleme

Yükleme uygulamalarında artırılmış boşaltma yüksekliği daha iyi performans demektir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 4,1 m3 (5,4 yd3), Pimli, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Genişlik 119.4 inç 3032 mm
Yükseklik 68.3 inç 1736 mm
Ağırlık 3992.6 lb 1811 kg
Uzunluk 76.6 inç 1945 mm
Kapasite 5.4 yd³ 4.1 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 1.6 inç 40 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 1.2 inç 30 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli
Gerekli Hidrolik 3. Valf 3. Valf

4,1 m3 (5,4 yd3), Pimli, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.