Stüdyo Çekimi

Düz Kar Temizleyiciler 4,87 m (16 ft)

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Çalışma Genişliği
192 inç
4877 mm
Ağırlık
3421.6 lb
1552 kg
Uzunluk
62 inç
1574 mm

Görüntüleme

Benzersiz tasarımı, geçişleri en aza indirip tuz birikmesini azaltarak karı etkili bir şekilde temizler.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 4,87 m (16 ft)

Çalışma Genişliği 192 inç 4877 mm
Ağırlık 3421.6 lb 1552 kg
Uzunluk 62 inç 1574 mm
Greyder Bıçağı Yüksekliği 34.6 inç 878 mm
Toplam Yükseklik 44.4 inç 1128 mm
Arayüz Tipi Fusion™ Ataşman Değiştirici Fusion™ Ataşman Değiştirici
Tetikleme Kenarı Tipi Tetikleme Kenarlı Çelik Tetikleme Kenarlı Çelik
Tetikleme Kenarı Yüksekliği 7.6 inç 193.5 mm
Tetikleme Kenarı Miktarı 2 2
Toplam Genişlik 198.7 inç 5048 mm

4,87 m (16 ft) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Cat® 289D Kompakt Paletli Yükleyici ve Kar Temizleyici Colorado'da iş başında.

Cat® Kar Temizleyici çalışıyor.

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
Cat® 289D Kompakt Paletli Yükleyici ve Kar Temizleyici Colorado'da iş başında.
Cat® Kar Temizleyici çalışıyor.

Cat® Kar Ataşmanları İş Başında

Cat® Kar Temizleyici Ataşmanına Genel Bakış

Cat® Kar Temizleyici Özellikleri

Cat® Kar Ataşmanları İş Başında
Cat® Kar Temizleyici Ataşmanına Genel Bakış
Cat® Kar Temizleyici Özellikleri